Vista geral
Encoder incremental estreito e compacto para inúmeras áreas de aplicação
O encoder incremental DLS40 é uma solução confiável para a medição da velocidade de rotação e posição. Dispondo de características exclusivas, ele define o modo de trabalho de encoders com novas bases. A carcaça integrada no flange possibilita um conceito estreito, compacto e econômico e, sendo assim, também uma instalação descomplicada, especialmente em caso de condições de espaço restritas. Além disso, o encoder está equipado com um código QR marcado a laser, de fácil acesso, que permite um acesso direito ao Manual de instruções.
Em síntese
- Design estreito e compacto, adequado para quase qualquer aplicação
- Flange com carcaça integrada e cobertura superior
- Entre 50 e 1.024 impulsos por rotação
- Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL Push Pull e Open Collector
- Conexão de cabo radial