Informações
A família de produtos DKS40 foi descontinuada. Você encontra os possíveis sucessores logo abaixo. Se não for exibida nenhuma família de produtos, é porque não existe um substituto idêntico.
Nosso setor de Vendas terá prazer em ajudá-lo.

Encoder incremental
DKS40

Encoder incremental robusto e de alto desempenho

Seu proveito

  • Encoder de preço acessível e excelente qualidade
  • Adequado para a utilização confiável em condições ambientais hostis graças à alta classe de proteção IP e ao modelo robusto
  • Saída de cabo universal que possibilita uma condução de cabos axial e radial
  • As dimensões compactas também permitem a montagem em condições de espaço limitado

Vista geral

Encoder incremental robusto e de alto desempenho

O encoder incremental DKS40 oferece uma qualidade excelente em relação ao seu segmento de preço e de aplicação. Sua carcaça é constituída de uma peça maciça de zinco fundido, extremamente compacta e com um diâmetro externo de 50 mm, o que possibilita economizar um espaço de montagem valioso. Com a utilização da tecnologia Mini Disc muito bem sucedida, o DKS40 é extremamente robusto contra choques e vibrações, destacando-se também por seu alto grau de proteção IP64.

Em síntese
  • Diâmetro compacto
  • Versão econômica e robusta
  • Interfaces: Open Collector NPN, TTL/RS-422 ou HTL/push pull.
  • Conexão através da saída de cabo (radial ou axial), confeccionada com ponta de cabo livre ou com conector macho M12
  • Flange de fixação com eixo sólido
  • Carcaça com montagem fácil, com anel de fixação
  • Qualquer número de 1 a 2.048 pulsos

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Pulsos por rotação1 ... 2048
    Modelo mecânicoEixo maciço, Flange de fixação
    Diâmetro do eixo8 mm
    Tipo de conexão

    Cabo, 8 fios, Universal

    Cabo, 8 fios, com conector macho, M12, 8 pinos, Universal

    Interface de comunicaçãoIncremental
    Detalhe da interface de comunicação

    Open Collector

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Tensão de alimentação

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    Grau de proteçãoIP64
    Programável/parametrizável
    Frequência de saída

    ≤ 50 kHz

    ≤ 200 kHz

    Faixa de temperatura de operação0 °C ... +60 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads