A família de produtos DGS3x será descontinuada em breve. Você encontra os possíveis sucessores logo abaixo. Se não for exibida nenhuma família de produtos, é porque não existe um substituto idêntico.
Nosso setor de Vendas terá prazer em ajudá-lo.
Encoder incremental
DGS80
- Impulsos por rotação 8.192
- Diâmetro da carcaça: 81 mm, diâmetro do eixo oco de introdução: 30 mm ou 42 mm
- Grau de proteção: IP65
- Interfaces de comunicação: TTL/HTL
- Tipos de conexão: conectores macho M12, M23 e MS bem como cabo
- Podem ser adquiridas pinças como acessório para ajuste a eixos de tamanhos diferentes