Encoder incremental
DFS60

DFS60B-THPK01024
1076210
Peça
Copy shortlink
    • Performance
      Pulsos por rotação1.024 1)
      Passo de medição90° eletricamente/pulsos por rotação
      Desvio de passo de medição em números de pulsos binários± 0,008°
      Limites de erro± 0,05°
      • 1) Ver análise de rotação máxima.
    • Interfaces
      Interface de comunicaçãoIncremental
      Detalhe da interface de comunicaçãoTTL / HTL
      Ajuste de fábricaNível de saída TTL ajustado de fábrica
      Número de canais de sinais6 canais
      Programável/parametrizável
      Tempo de inicialização

      32 ms 1)

      30 ms

      Frequência de saída≤ 600 kHz
      Corrente de carga≤ 30 mA
      Consumo de energia≤ 0,7 W (Sem carga)
      • 1) Com largura de pulso zero mecânica.
    • Dados elétricos
      Tipo de conexãoCabo, 8 fios, Universal, 1,5 m 1)
      Tensão de alimentação4,5 ... 32 V
      Sinal de referência, número1
      Sinal de referência, posição90°, elétrico, acoplado logicamente com A e B
      Proteção contra polaridade reversa
      Resistência a curto-circuitos das saídas2) 3)
      MTTFd: Tempo até uma falha perigosa300 anos (EN ISO 13849-1) 4)
      • 1) A conexão de cabo universal está posicionada de forma a possibilitar um assentamento sem dobras na direção radial ou axial.
      • 2) Programação TTL com ≥ 5,5 V: curto-circuito permitido opostamente a um outro canal ou GND por no máximo 30 s.
      • 3) Programação HTL ou TTL com < 5,5 V: curto-circuito permitido opostamente a um outro canal, US ou GND por no máximo 30 s.
      • 4) Este é um produto padrão, não se tratando de um componente de segurança nos moldes da Diretriz de Máquinas. Cálculo com base na carga nominal dos componentes, temperatura ambiente média 40 °C, frequência de uso 8760 h/a. Todas as falhas eletrônicas são consideradas perigosas. Para mais informações, consulte o Documento Nº 8015532.
    • Dados mecânicos
      Modelo mecânicoEixo oco de introdução
      Diâmetro do eixo15 mm
      Peso+ 0,2 kg
      Material do eixoAço inoxidável
      Material do flangeAlumínio
      Material da carcaçaPeça de alumínio fundido
      Torque de partida0,8 Ncm (+20 °C)
      Torque de operação0,6 Ncm (+20 °C)
      Movimento do eixo axial estático/dinâmico permitido± 0,5 mm / ± 0,2 mm
      Movimento do eixo radial estático/dinâmico permitido± 0,3 mm / ± 0,1 mm
      Rotação de operação≤ 6.000 min⁻¹ 1)
      Momento de inércia do rotor40 gcm²
      Vida útil dos mancais3,6 x 10^10 rotações
      Aceleração angular≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Observar o aquecimento próprio de 3,3 K por 1.000 min⁻¹ no dimensionamento da faixa de temperatura de operação.
    • Dados ambientais
      CEMSegundo EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3
      Grau de proteção

      IP65, lado da carcaça, saída de cabo (segundo IEC 60529)

      IP65, Lado do eixo (segundo IEC 60529)

      Umidade relativa do ar permitida90 % (Não é permitida a condensação da varredura óptica)
      Faixa de temperatura de operação

      –40 °C ... +100 °C 1)

      –30 °C ... +100 °C 2)

      Faixa de temperatura de armazenamento–40 °C ... +100 °C, Sem embalagem
      Resistência a impactos70 g, 6 ms (segundo a EN 60068-2-27)
      Resistência a vibrações30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (segundo a EN 60068-2-6)
      • 1) Com assentamento fixo do cabo.
      • 2) Com assentamento móvel do cabo.
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
    DFS60B-THPK01024
    Desenho dimensional Eixo oco de introdução, cabo
    DFS60B-THPK01024
    Pinagem
    DFS60B-THPK01024
    análise da rotação
    DFS60B-THPK01024
    Gráficos Amplitude de pulso zero mecânica 1° a 359° programável. Amplitude do pulso zero referido a uma volta mecânica do eixo.
    DFS60B-THPK01024
    Gráficos Amplitude elétrica do pulso zero 90°, 180° ou 270° programável. amplitude do pulso zero referido a um período de pulsos.
    DFS60B-THPK01024
    análise da rotação
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo