Eixo oco de introdução 10 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programável
Cabo, 8 fios, Universal, 1,5 m
10.000
Eixo oco de encaixe 10 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programável
Cabo, 8 fios, Universal, 3 m
10.000
Eixo maciço Flange de fixação 10 mm x 19 mm
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Cabo, 8 fios, Universal, 1,5 m
4.096
Eixo oco de introdução 14 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programável
Conector macho, M23, 12 pinos, radial
10.000
Eixo maciço Flange de fixação 10 mm x 19 mm
10 V ... 32 V, HTL, Push pull
Conector macho, M23, 12 pinos, radial
500
Eixo oco de introdução 5/8″
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Conector macho, M12, 8 pinos, radial
1.000
Eixo maciço Flange de fixação 10 mm x 19 mm
10 V ... 32 V, HTL, Push pull
Conector macho, M12, 8 pinos, radial
500
Eixo maciço Flange de fixação 10 mm x 19 mm
10 V ... 32 V, TTL, RS-422
Conector macho, M23, 12 pinos, radial
16.384