Encoder incremental
DFS60 Inox

Encoder incremental de elevada resolução – ronusto e programável

Seu proveito

  • Alta resistência às condições ambientais com a carcaça de aço inoxidável
  • Alta estanqueidade com proteção do tipo IP67 e anel de vedação do eixo
  • Montagem fácil devido às dimensões compactas, mesmo com um espaço de montagem limitado
  • A grande variedade de interfaces mecânicas possibilita uma adaptação perfeita do encoder às condições de montagem específicas da aplicação
  • A alta resolução de até 16 bits possibilita aplicações com altas exigências à medição precisa
  • Reduz os custos de armazenagem e tempos de parada, pois o próprio cliente pode programar o encoder com os aparelhos de programação PGT-08-S e PGT-10-Pro
  • A posição de pulso zero programável simplifica a instalação

Vista geral

Encoder incremental de elevada resolução – ronusto e programável

O DFS60 Inox é um encoder incremental de alta resolução com diâmetro de 60 mm com design em aço inoxidável. Oferece uma grande variedade de interfaces mecânicos e elétricos e pode também ser programado pelo cliente, a pedido. A estrutura mecânica robusta, a ampla faixa de temperatura e o grau de proteção IP67 fazem do DFS60 Inox o encoder ideal para aplicações sob condições ambientais adversas. As múltiplas possibilidades de programação dos parâmetros elétricos são exclusivas no mercado, tais como o nível do sinal de saída, o número de pulsos por rotação ou a amplitude do pulso zero.

Em síntese
  • Carcaça, flange e eixo de aço inoxidável

  • Flange de fixação, servoflange ou flange quadrado com eixo sólido e eixo oco de encaixe

  • Grau de proteção IP67

  • Resolução até 65.536 pulsos

  • Saída de cabo radial ou conector macho M12

  • Interfaces elétricas: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss

  • Programável de modo ideal com o PGT-08-S e o PGT-10-Pro

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Pulsos por rotação0 ... 65.536
    Períodos de seno/cosseno por rotação1.024
    Modelo mecânico

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo maciço, Flange quadrado

    Eixo oco de encaixe

    Diâmetro do eixo

    6 mm

    10 mm

    8 mm

    3/8″

    12 mm

    15 mm

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    Tipo de conexão

    Conector macho, M12, 8 pinos, radial

    Cabo, 8 fios, radial

    Conector macho, M12, 12 pinos, radial

    Cabo, 12 fios, radial

    Interface de comunicaçãoIncremental
    Detalhe da interface de comunicação

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos

    TTL / HTL

    Tensão de alimentação

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 32 V

    4,5 ... 32 V

    Grau de proteçãoIP67
    Programável/parametrizável– / ✔
    Frequência de saída

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    Faixa de temperatura de operação

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) Com assentamento fixo do cabo.
    • 2) Com assentamento móvel do cabo.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads