Encoder incremental
DFS2x

DFS25A-N4C2C008192
1073365
Copy shortlink
    • Performance
      Pulsos por rotação8.192
      Passo de medição± 90° eletricamente/pulsos por rotação
      Desvio do passo de medição± 0,008° Pulsos 100 ... 10.000
      Limites de erro± 0,03°
    • Interfaces
      Interface de comunicaçãoIncremental
      Detalhe da interface de comunicaçãoTTL / RS-422
      Número de canais de sinais6 canais
      Tempo de inicialização40 ms 1)
      Frequência de saída820 kHz
      Corrente de carga30 mA
      Consumo de energia0,7 W (Sem carga)
      • 1) Após este tempo, é possível a leitura das posições válidas.
    • Dados elétricos
      Tipo de conexãoConector macho, M12, 8 pinos, radial
      Tensão de alimentação8 ... 30 V
      Sinal de referência, número1
      Sinal de referência, posição90°, elétrico, acoplado logicamente com A e B
      Proteção contra polaridade reversa
      Resistência a curto-circuitos das saídas1)
      MTTFd: Tempo até uma falha perigosa330 anos (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Curto-circuito permitido opostamente a um outro canal ou GND por no máximo 30 s.
      • 2) Este é um produto padrão, não se tratando de um componente de segurança nos moldes da Diretriz de Máquinas. Cálculo com base na carga nominal dos componentes, temperatura ambiente média 40 °C, frequência de uso 8760 h/a. Todas as falhas eletrônicas são consideradas perigosas. Para mais informações, consulte o Documento Nº 8015532.
    • Dados mecânicos
      Modelo mecânicoEixo maciço, Flange de fixação
      Diâmetro do eixo10 mm
      Comprimento do eixo16 mm
      Peso+ 0,4 kg 1)
      Material do eixoAço inoxidável 1.4305
      Material do flangeAlumínio
      Material da carcaçaAlumínio
      Torque de partida0,5 Ncm (+20 °C)
      Torque de operação0,3 Ncm (+20 °C)
      Carga do eixo radial/axial permitida

      80 N (radial)

      40 N (axial)

      Rotação de operação≤ 9.000 min⁻¹
      Momento de inércia do rotor15 gcm²
      Vida útil dos mancais3,6 x 109 rotações
      Aceleração angular≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Referido ao encoder com conector macho MS.
    • Dados ambientais
      CEMSegundo EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3
      Grau de proteção

      IP65, Lado do eixo (segundo IEC 60529)

      IP67, Lado da carcaça (segundo IEC 60529)

      Umidade relativa do ar permitida90 % (Condensação não é permitida)
      Faixa de temperatura de operação–30 °C ... +85 °C
      Faixa de temperatura de armazenamento–40 °C ... +100 °C, Sem embalagem
      Resistência a impactos100 g, 11 ms (segundo a EN 60068-2-27)
      Resistência a vibrações30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (segundo a EN 60068-2-6)
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
    DFS25A-N4C2C008192
    Desenho dimensional Servoflange DFS25, modelo de conector macho radial M12 e MS, saída do cabo
    DFS25A-N4C2C008192
    Pinagem Vista conector macho do dispositivo M12 no encoder
    DFS25A-N4C2C008192
    análise da rotação
    DFS25A-N4C2C008192
    Saídas de sinais Saídas de sinal selecionadas com Cw oposto (B antes de A para direção de giro Cw). Saídas de sinais complementares AN, BN, ZN não são exibidas.
    DFS25A-N4C2C008192
    Saídas de sinais Saídas de sinais selecionadas com Cw (A antes de B para direção de giro Cw). Saídas de sinais complementares AN, BN, ZN não são exibidas.
    DFS25A-N4C2C008192
    análise da rotação
    DFS25A-N4C2C008192
    Saídas de sinais Saídas de sinal selecionadas com Cw oposto (B antes de A para direção de giro Cw). Saídas de sinais complementares AN, BN, ZN não são exibidas.
    DFS25A-N4C2C008192
    Saídas de sinais Saídas de sinais selecionadas com Cw (A antes de B para direção de giro Cw). Saídas de sinais complementares AN, BN, ZN não são exibidas.
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo