Encoder incremental
DFS2x

Encoder incremental programável de alta resolução de 2 e 2,5 polegadas

Seu proveito

  • Encoders DFS2x programáveis simplificam o design da máquina, pois o mesmo modelo de encoder pode ser usado para diferentes aplicações
  • O estoque de peças de reposição fica menor, pois um único encoder DFS2x programável pode ser usado para diversas áreas de aplicação
  • Graças à possibilidade para a configuração flexível das interfaces elétricas, é menor o risco de o encoder selecionado ser incompatível com a eletrônica de entrada
  • A alta resolução permite um posicionamento mais preciso, o que é especialmente importante para aplicações nas quais se deve trabalhar com grande precisão
  • A ampla faixa de temperatura de operação e a alta resistência contra as cargas de vibração e choque reduzem os períodos de imobilização da máquina

Seleção do produto

DFS2x.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

DFS2x.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

DFS2x.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar tudo Ocultar tudo
Mostrar tudo Ocultar tudo
Filtrar por:

A sua configuração desejada está sendo testada…

O resultado da configuração ainda não pode ser gerado. Complemente os dados faltantes – eles podem ser reconhecidos pelos pontos de exclamação ou entre em contato conosco.

232 resultados:

resultados 1 - 24 de 232

View:

Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, radial, 1,5 m
  • Pulsos por rotação: 1.500
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange de fixação 10 mm x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, radial, 5 m
  • Pulsos por rotação: 8.192
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, axial
  • Pulsos por rotação: 5.000
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Servo flange 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, radial, 1,5 m
  • Pulsos por rotação: 1.024
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange de fixação 10 mm x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 8.192
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 1.024
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 7 pinos, axial
  • Pulsos por rotação: 600
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, axial, 5 m
  • Pulsos por rotação: 1.500
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 1.024
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 10 mm x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 7 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 2.500
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 1/4 x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 3.600
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo oco de encaixe 1/2″
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, Open Collector, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 8.192
  • Tipo de flange/acoplamento de torção: Acoplamento de torção de 2 lados
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Servo flange 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 3.600
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 1/4 x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, radial, 1,5 m
  • Pulsos por rotação: 2.126
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Servo flange 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, radial, 1,5 m
  • Pulsos por rotação: 1.024
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 10 mm x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, radial, 10 m
  • Pulsos por rotação: 65.536
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 1.024
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 2.500
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 4.096
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 10 mm x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 1.000
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Servo flange 10 mm x 16 mm
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, MS, 10 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 1.000
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 3/8″ x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, não programável
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
  • Pulsos por rotação: 512
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo oco de encaixe 3/8″
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, radial, 5 m
  • Pulsos por rotação: 2.400
  • Tipo de flange/acoplamento de torção: Acoplamento de torção de 2 lados
Detalhes
Comparar agora
Encoder incremental
DFS2x
  • Modelo mecânico: Eixo maciço Flange quadrado 10 mm x 16 mm
  • Interface de comunicação: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, não programável
  • Tipo de conexão: Cabo, 9 fios, radial, 10 m
  • Pulsos por rotação: 3.600
Detalhes
Comparar agora

resultados 1 - 24 de 232

    Vista geral

    Encoder incremental programável de alta resolução de 2 e 2,5 polegadas

    A família de produtos DFS2x consiste em encoders incrementais de alta resolução com interfaces mecânicas encontradas no mercado (2 pol. e 2,5 pol.). Os dispositivos são disponíveis tanto ajustados de fábrica como livremente programáveis. Os encoders pré-configurados podem ser encomendados com saídas TTL, HTL ou Open-Collector, bem como uma resolução integral de 1 a 65.536 impulsos por giro. Nos encoders programáveis, os usuários podem eles mesmos determinar a resolução integral e pode selecionar entre saídas TTL e HTL. Graças à robusta tecnologia no seu interior, os encoders da série DFS2x podem ser operados através de uma grande faixa de temperatura. Além disso, eles resistem o dobro de cargas de vibração e choque do que os encoders comparáveis. A flexibilidade e confiabilidade dos encoders DFS2x permite a mudança para uma plataforma de encoders uniforme para a padronização do seu processo de detecção de posição por um amplo âmbito de aplicações, reduzindo ao mesmo tempo a necessidade de peças de reposição.

    Em síntese
    • Pulsos por rotação: até 65.536
    • Diâmetro da carcaça: 2 polegadas e 2,5 polegadas
    • Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
    • Grau de proteção: IP65 e IP67
    • Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, Open Collector
    • Tipo de conexão: conectores macho M12 e MS, bem como cabo
    • Alta resolução, zero set remoto programável possível

    Visão geral técnica

     
    • Visão geral dos dados técnicos

      Visão geral dos dados técnicos

      Pulsos por rotação0 ... 65.536
      Modelo mecânico

      Eixo maciço, Flange quadrado

      Eixo maciço, Servo flange

      Eixo oco de introdução

      Eixo oco de encaixe

      Eixo maciço, Flange de fixação

      Diâmetro do eixo

      1/4"

      3/8″

      6 mm

      10 mm

      1/2″

      Tipo de conexão

      Conector macho, M12, 8 pinos, radial

      Conector macho, MS, 10 pinos, radial

      Conector macho, MS, 7 pinos, radial

      Conector macho, MS, 6 pinos, radial

      Cabo, 9 fios, radial

      Conector macho, M12, 8 fios, radial

      Conector macho, MS, 10 pinos, axial

      Cabo, 9 fios, axial

      Conector macho, M12, 8 pinos, axial

      Conector macho, MS, 7 pinos, axial

      Conector macho, MS, 6 pinos, axial

      Interface de comunicaçãoIncremental
      Detalhe da interface de comunicação

      TTL / RS-422

      HTL / Push pull

      Open Collector

      TTL / HTL

      Tensão de alimentação

      4,5 ... 5,5 V

      8 ... 30 V

      4,75 ... 30 V

      Grau de proteção

      IP65

      IP67

      Programável/parametrizável– / ✔
      Frequência de saída

      820 kHz

      150 kHz

      Faixa de temperatura de operação–30 °C ... +85 °C
    Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

    Downloads