Encoder incremental
DBS60 Inox

Encoder incremental robusto de aço inoxidável para áreas de aplicação exigentes

Seu proveito

  • A carcaça de aço inoxidável oferece alta resistência contra influências ambientais
  • A solução ideal para aplicações que requerem alto grau de proteção contra meios agressivos e agentes de limpeza.
  • Graus de proteção IP67 e IP69K (DBS60I-W*) para proteção ideal contra a penetração de líquidos
  • O design claro impede o crescimento de bactérias (variante IP69K)
  • Resistente a corrosão graças ao aço inoxidável 316L (V4A) (variante IP69K)
  • O design da variante IP69K é adequado para aplicações em lavagem à alta pressão com água quente e alta pressão, que são frequentes na indústria de alimentos e bebidas.

Vista geral

Encoder incremental robusto de aço inoxidável para áreas de aplicação exigentes

Pela combinação de um conceito integral de aço inoxidável e vedação de eixo robusta, o encoder incremental DBS60 Inox resiste também a condições ambientais adversas. A sua carcaça de aço inoxidável é oferecida no grau de proteção padrão IP67 ou IP69K (DBS60I-W*). Adicionalmente, o seu diâmetro é justamente de 58 mm, sendo, portanto, adequado principalmente para aplicações complexas sob condições de espaço muito restritas. A variante IP69K DBS60I-W*, com sua blindagem patenteada do refletor que protege a vedação do eixo, é a solução ideal para aplicações em ambientes de lavagem à alta pressão. Com suas diferentes interfaces metálicas e interfaces de comunicação bem como sua resolução de até 5.000 impulsos, o DBS60 Inox cumpre as exigências de clientes dos mais diferentes ramos de atividade.

Em síntese
  • Conceito de aço inoxidável: 303/304 (V2A), 316L (V4A) para a variante IP69K
  • Grau de proteção: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
  • Eixo oco de encaixe ou eixo sólido com flange de fixação ou flange retangular
  • Até 5.000 impulsos por rotação
  • Conexão de cabo ou conector macho M12
  • Interfaces: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push-pull

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Pulsos por rotação0 a 5.000 1)
    Modelo mecânico

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo maciço, Flange quadrado

    Eixo oco de encaixe

    Diâmetro do eixo

    10 mm

    6 mm

    8 mm

    12 mm

    14 mm

    15 mm

    3/8"

    Tipo de conexão

    Conector macho, M12, 8 pinos, radial

    Cabo, 8 fios, radial

    Interface de comunicaçãoIncremental
    Detalhe da interface de comunicação

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Tensão de alimentação

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Grau de proteção

    IP67

    IP69K

    Programável/parametrizável
    Frequência de saída≤ 300 kHz
    Faixa de temperatura de operação

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) Pulsos disponíveis por rotação, ver código de tipo.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads