Encoder incremental
DBS60 Core

Encoder incremental robusto e versátil para aplicações industriais

Seu proveito

  • Versatilidade na montagem graças aos diversos modelos com flange e eixo, bem como flanges e acoplamentos de torção, com diferentes furos de montagem
  • A fixação de eixo oco no lado posterior da carcaça facilita a estabilização na montagem
  • Os múltiplos tipos de conexão permitem uma cablagem flexível
  • Carcaça com dimensões compactas para economizar o espaço valioso de montagem
  • Proteção do encoder contra altas temperaturas e correntes do eixo através do eixo oco isolado
  • Construção robusta com uma grande distância entre mancais, permitindo cargas altas sobre eles e uma longa vida útil
  • Apenas algumas variantes do produto através de interfaces elétricas com uma ampla faixa de tensão, o que reduz os custos com armazenagem

Vista geral

Encoder incremental robusto e versátil para aplicações industriais

O DBS60 Core é um robusto encoder incremental com 58 mm de diâmetro e profundidade de montagem compacta. O portfólio inclui os modelos de eixo sólido com flange de fixação e servoflange, bem como os modelos de eixo oco (eixo oco de encaixe e eixo oco de introdução) para eixos de um tamanho de 5/8 polegadas (15,875 mm). Os eixos ocos podem ser fornecidos, a pedido, com isolamento do eixo e com fixação no lado traseiro da carcaça. Além das interfaces padrão para TTL e HTL, o DBS60 Core oferece também duas interfaces universais com uma grande faixa de tensão, 5 V TTL e 24 V HTL, bem como 5 V TTL e 24 V TTL juntas em um só modelo. Através de seu alto grau de proteção, sua construção robusta e uma resolução de até 10.000 pulsos, o DBS60 Core é o produto ideal para aplicações padrão nos mais diversos setores industriais.

Em síntese
  • Servo flange e flange de fixação com diversos gabaritos de furos
  • Eixos ocos até 5/8 polegadas de diâmetro, isolamento opcional; fixação na frente e atrás
  • Diâmetro da carcaça 58 mm, profundidade compacta de construção
  • Número de pulsos até 10.000 pulsos
  • Conexão de cabo, conector macho M12 e M23 radial
  • Interfaces TTL/HTL e TTL com faixa de tensão 4,5 V CC ... 30 V CC

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Pulsos por rotação0 ... 10.000 1)
    Modelo mecânico

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo oco de encaixe

    Eixo oco de introdução, fixação posterior

    Eixo oco de introdução, Fixação frontal

    Diâmetro do eixo

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8″

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Eixo isolado

    8 mm Eixo isolado

    3/8″ Eixo isolado

    10 mm Eixo isolado

    12 mm Eixo isolado

    1/2″ Eixo isolado

    14 mm Eixo isolado

    15 mm Eixo isolado

    Tipo de conexão

    Conector macho, M23, 12 pinos, radial

    Conector macho, M12, 8 pinos, radial

    Cabo, 8 fios, Universal

    Cabo, 8 fios, com conector macho, M12, 8 pinos, Universal

    Cabo, 8 fios, com conector macho, M23, 12 pinos, Universal

    Interface de comunicaçãoIncremental
    Detalhe da interface de comunicação

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Tensão de alimentação

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Grau de proteção

    IP67

    IP65

    Programável/parametrizável
    Frequência de saída+ 300 kHz
    Faixa de temperatura de operação

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    • 1) Pulsos disponíveis por rotação, ver código de tipo.
    • 2) Outros a pedido.
    • 3) Esses valores referem-se a todas as versões mecânicas, incluindo as peças acessórias recomendadas, salvo especificação contrária.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads