Vista geral
O encoder incremental MultiFit
O encoder incremental DBS50 Core destaca-se por uma alta flexibilidade mecânica, excelentes propriedades técnicas e inúmeras possibilidades de variação. O DBS50 Core possui um flange de fixação com 50 mm de diâmetro e um eixo sólido com 8 mm de diâmetro. A carcaça, com diâmetro de 37 mm e comprimento inferior a 36 mm, é extremamente compacta e economiza um espaço de instalação valioso. O DBS50 Core, graças ao seu grande número de gabaritos de furos de montagem, servogrampos, servorranhuras e servogrampos triangulares, oferece amplas opções de montagem. O encoder possui dimensões compactas e uma conexão de cabo universal que permite executar o cabeamento tanto na direção axial quanto radial.
Em síntese
- Conector de cabo universal
- Flange de fixação com eixo sólido 8 mm
- Flange de flange de fixação com 2 gabaritos de furos de montagem por meio de servorranhuras ou servogrampos triangulares
- Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Número de pulsos de 10 a 2.500 possível
- Faixa de temperatura: –20 °C a +85 °C
- Grau de proteção: IP65