Encoder incremental
DBS36 Core

O encoder incremental MultiFit

Seu proveito

  • A conexão universal do cabo possibilita o uso em condições de espaços restritos e também o assentamento flexível do cabeamento
  • Os diferentes flanges e o acoplamento de torção universal permitem a montagem do dispositivo sem alteração da aplicação
  • Os eixos disponíveis nos modelos métrico e com polegadas podem ser utilizados no mundo inteiro
  • Graças à alta flexibilidade da interface mecânica dos encoders e aos acessórios disponíveis, um modelo pode ser utilizado em diferentes aplicações
  • Carcaça com diâmetro compacto para economizar o espaço valioso de montagem
  • A operação segura e permanente, proporcionada pelo alto grau de proteção, alta resistência térmica e longa vida útil dos mancaisxx

Vista geral

O encoder incremental MultiFit

O encoder incremental DBS36 Core destaca-se por uma alta flexibilidade mecânica, excelentes propriedades técnicas e inúmeras possibilidades de variação. Estão disponíveis um eixo oco de encaixe com um diâmetro de até 8 mm e um flange de fixação com eixos sólidos de 6 mm e 1/4". O modelo com o flange de fixação oferece 2 diferentes flanges com 6 diferentes padrões de perfuração e uma servorranhura para a montagem com servofixadores. O modelo com eixo oco possui um acoplamento de torção universal que pode ser utilizado para vários círculos de furos de montagem típicos. Todos os modelos possuem dimensões compactas e uma conexão do cabo universal que possibilita uma implementação na direção axial ou radial.

Em síntese
  • Conector de cabo universal
  • Versões com eixo oco de encaixe ou flange de fixação com eixo sólido
  • Flange de fixação com 6 gabaritos de furos de montagem e servorranhura
  • Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
  • Número de pulsos de 10 a 2.500 possível
  • Faixa de temperatura: –20 °C a +85 °C
  • Grau de proteção: IP65

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Pulsos por rotação0 a 2.500
    Modelo mecânico

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo oco de encaixe

    Diâmetro do eixo

    6 mm Rasgo de chaveta

    6 mm

    1/4"

    8 mm 1)

    Tipo de conexão

    Cabo, 8 fios, Universal

    Cabo, 8 fios, com conector macho, M12, 8 pinos, Universal

    Cabo, 8 fios, com conector macho, M23, 12 pinos, Universal

    Cabo, 5 fios, Universal

    Interface de comunicaçãoIncremental
    Detalhe da interface de comunicação

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Tensão de alimentação

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Grau de proteçãoIP65
    Programável/parametrizável
    Frequência de saída≤ 300 kHz
    Faixa de temperatura de operação

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

    • 1) Encomendar separadamente as pinças para 5 mm, 6 mm e 1/4" como acessórios.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads