Encoder incremental

Encoder incremental – versátil, compacto e flexível
Os encoders incrementais geram informações de posição, ângulo e número de rotações. A resolução é definida em número de traços ou pulsos por rotação, que o encoder transmite ao comando por cada rotação. A posição atual pode ser determinada pelo comando através dos números desses pulsos. Ao ligar a máquina, pode ser necessária uma marcha de referência.
Filtrar por:
9 resultados:
Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
- Pulsos por rotação: até 65.536 (16 bits)
- Diâmetro da carcaça: 60 mm
- Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
- Grau de proteção: IP65 / IP67
- Interfaces de comunicação: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo universal
- Programável, profundidade de montagem compacta, zero set remoto possível
Encoder incremental estreito e compacto para soluções econômicas
- Pulsos por rotação: até 1.024
- Diâmetro da carcaça: 40 mm
- Eixo sólido e eixo oco de encaixe
- Grau de proteção: IP50 (Eixo maciço)
- Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, Open Collector
- Tipo de conexão: cabo
- Design estreito, compacto
Encoder incremental robusto e universal
- Pulsos por rotação: até 10.000
- Diâmetro da carcaça: 60 mm
- Eixo sólido, eixo oco de encaixe e eixo oco de introdução
- Grau de proteção: IP67, IP69K
- Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, interface universal (TTL, HTL)
- Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23, cabo, cabo com conector macho M12, M23
- Carcaça em aço inoxidável ou alumínio
Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
- Pulsos por rotação: até 65.536 (16 bits)
- Diâmetro da carcaça: 60 mm
- Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
- Grau de proteção: IP65 / IP67
- Interfaces de comunicação: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo universal
- Programável, profundidade de montagem compacta, zero set remoto possível
Encoder incremental robusto com grandes diâmetros do eixo oco
- Impulsos por rotação 8.192
- Diâmetro da carcaça: 81 mm, diâmetro do eixo oco de introdução: 30 mm ou 42 mm
- Grau de proteção: IP65
- Interfaces de comunicação: TTL/HTL
- Tipos de conexão: conectores macho M12, M23 e MS bem como cabo
- Podem ser adquiridas pinças como acessório para ajuste a eixos de tamanhos diferentes
Encoder incremental padrão compacto para aplicações industriais
- Pulsos por rotação: até 2.500
- Diâmetro da carcaça: 36 mm ou 50 mm
- Eixo sólido e eixo oco de encaixe
- Grau de proteção: IP65
- Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, Open Collector
- Tipo de conexão: cabo ou cabo com conector macho M12, M23
Encoder incremental programável de alta resolução de 2 e 2,5 polegadas
- Pulsos por rotação: até 65.536
- Diâmetro da carcaça: 2 polegadas e 2,5 polegadas
- Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
- Grau de proteção: IP65 e IP67
- Interfaces de comunicação: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, Open Collector
- Tipo de conexão: conectores macho M12 e MS, bem como cabo
- Alta resolução, zero set remoto programável possível
Encoder flexível com interruptores DIP para parâmetros configuráveis
- Pulsos por rotação: até 2.400
- Diâmetro da carcaça: 60 mm
- Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
- Grau de proteção: IP65
- Interface de comunicação: TTL/HTL
- Tipos de conexão: conector macho M12 ou cabo
- LEDs de status, interruptor DIP para configurar ajustes
Encoder com eixo oco grande para condições ambientais hostis
- Encoder incremental com diâmetro 3,5
- Interface elétrica
- 5V TTL / RS422
- 8 … 24V TTL / RS422
- 8 … 24V HTL / push pull
- 8 … 24V Open Collector
- Eixo oco de encaixe para diâmetro de eixo até 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- Saída de cabo com 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m de comprimento
- Número de pulsos: 120 … 16384