Encoder com roda de medição
MWS120

Medição precisa de movimentos lineares com pressão de aperto regulável

Seu proveito

  • Pressão de aperto de ajuste fino permite alta qualidade e segurança de processo em superfícies variadas
  • Cada tarefa de medição linear pode ser solucionada de modo ideal por meio de superfícies diferentes da roda de medição e pela pressão de aperto regulável
  • Combinações individuais para o cliente são possíveis graças à grande variedade de encoders, interfaces e rodas de medição
  • Design inteligente para integração simples no ambiente da aplicação e do controle
  • Economiza tempo pela sua instalação simples e rápida colocação em operação
  • Pressão de aperto e posição de manutenção reguláveis sem ferramentas

Seleção do produto

MWS120.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MWS120.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MWS120.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar tudo Ocultar tudo
Mostrar tudo Ocultar tudo
Filtrar por:

A sua configuração desejada está sendo testada…

O resultado da configuração ainda não pode ser gerado. Complemente os dados faltantes – eles podem ser reconhecidos pelos pontos de exclamação ou entre em contato conosco.

79 resultados:

resultados 1 - 24 de 79

View:

Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano lisa
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
  • Pulsos por rotação: 2.048
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 500 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano com ressaltos redondos
  • Interface de comunicação: 10 V DC ... 30 V DC, PROFINET
  • Tensão de alimentação: 10 V DC ... 30 V DC
  • Encoder montado: AFS60 PROFINET, AFS60A-S4NB262144, 1059050
  • Número de passos por volta: 262.144 (18 bit)
  • Tipo de conexão: Conector macho, 1x, M12, 4 pinos, axial, Conector fêmea, 2x, M12, 4 pinos, axial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano lisa
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 5,5 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300
  • Pulsos por rotação: 300
  • Tipo de conexão: Conector macho, M23, 12 pinos, radial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano estriada
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 5,5 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300
  • Pulsos por rotação: 300
  • Tipo de conexão: Conector macho, M23, 12 pinos, radial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: O-ring NBR70
  • Interface de comunicação: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Tensão de alimentação: 18 V ... 30 V
  • Encoder montado: AHS/AHM36 IO-Link, AHM36A-SCQC000A30, 1108598
  • Resolução máx.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 4 pinos, Universal
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: O-ring NBR70
  • Interface de comunicação: 10 V ... 32 V, Incremental, HTL, Push pull
  • Tensão de alimentação: 10 V ... 32 V
  • Encoder montado: DFS60, DFS60B-S4EC01024, 1071404
  • Pulsos por rotação: 1.024
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano lisa
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4FA02048, 1075482
  • Pulsos por rotação: 2.048
  • Tipo de conexão: Conector macho, M23, 12 pinos, radial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: O-ring NBR70
  • Interface de comunicação: 10 V DC ... 30 V DC, PROFINET
  • Tensão de alimentação: 10 V DC ... 30 V DC
  • Encoder montado: AFS60 PROFINET, AFS60A-S4NB262144, 1059050
  • Número de passos por volta: 262.144 (18 bit)
  • Tipo de conexão: Conector macho, 1x, M12, 4 pinos, axial, Conector fêmea, 2x, M12, 4 pinos, axial
  • Particularidade: Encoder absoluto 1059050 AFS60A-S4NB262144 e roda de medição 5312988 BEF-MR-010020 pré-montada
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: O-ring NBR70
  • Interface de comunicação: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Tensão de alimentação: 18 V ... 30 V
  • Encoder montado: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Número de passos por volta: 16.384 (14 bit)
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 4 pinos, Universal
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano com ressaltos redondos
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
  • Pulsos por rotação: 2.048
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Ranhura cruzada de alumínio
  • Interface de comunicação: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
  • Tensão de alimentação: 10 V DC ... 30 V DC
  • Encoder montado: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
  • Número de passos por volta: 262.144 (18 bit)
  • Tipo de conexão: Conector macho, 1x, M12, 4 pinos, axial, Conector fêmea, 2x, M12, 4 pinos, axial
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano estriada
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1122666
  • Pulsos por rotação: 1.024
  • Tipo de conexão: Cabo, 8 fios, com conector macho, M12, 8 pinos, Universal, 0,5 m
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano com ressaltos redondos
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 5,5 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 5,5 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4AQ00050, 1122670
  • Pulsos por rotação: 50
  • Tipo de conexão: Cabo, 8 fios, com conector macho, M23, 12 pinos, Universal, 0,5 m
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: O-ring NBR70
  • Interface de comunicação: 10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Tensão de alimentação: 10 V DC ... 30 V DC
  • Encoder montado: AFS60 EtherCAT®, AFS60A-S4EB262144, 1059071
  • Número de passos por volta: 262.144 (18 bit)
  • Tipo de conexão: Conector macho, 1x, M12, 4 pinos, axial, Conector fêmea, 2x, M12, 4 pinos, axial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano lisa
  • Interface de comunicação: 10 V ... 30 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensão de alimentação: 10 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4CC03600, 1075519
  • Pulsos por rotação: 3.600
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 500 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano com ressaltos redondos
  • Interface de comunicação: 10 V ... 30 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensão de alimentação: 10 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4CC02000, 1084595
  • Pulsos por rotação: 2.000
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos, radial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 500 mm
  • Superfície da roda de medição: O-ring NBR70
  • Interface de comunicação: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
  • Tensão de alimentação: 10 V DC ... 30 V DC
  • Encoder montado: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
  • Número de passos por volta: 262.144 (18 bit)
  • Tipo de conexão: Conector macho, 1x, M12, 4 pinos, axial, Conector fêmea, 2x, M12, 4 pinos, axial
Peça
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Superfície da roda de medição: O-ring NBR70
  • Interface de comunicação: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
  • Tensão de alimentação: 10 V DC ... 30 V DC
  • Encoder montado: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
  • Número de passos por volta: 262.144 (18 bit)
  • Tipo de conexão: Conector macho, 1x, M12, 4 pinos, axial, Conector fêmea, 2x, M12, 4 pinos, axial
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano lisa
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4FL03000
  • Pulsos por rotação: 3.000
  • Tipo de conexão: Cabo, 8 fios, Universal, 3 m
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano lisa
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 30 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1122666
  • Pulsos por rotação: 1.024
  • Tipo de conexão: Cabo, 8 fios, com conector macho, M12, 8 pinos, Universal, 0,5 m
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 200 mm
  • Superfície da roda de medição: O-ring NBR70
  • Interface de comunicação: 10 V ... 30 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensão de alimentação: 10 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4CP02500
  • Pulsos por rotação: 2.500
  • Tipo de conexão: Cabo, 8 fios, com conector macho, M12, 8 pinos, Universal, 0,5 m
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano lisa
  • Interface de comunicação: 10 V ... 30 V, Incremental, TTL, RS-422
  • Tensão de alimentação: 10 V ... 30 V
  • Encoder montado: DBS60 Core, DBS60E-S4CK01500, 1128140
  • Pulsos por rotação: 1.500
  • Tipo de conexão: Cabo, 8 fios, Universal, 1,5 m
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano lisa
  • Interface de comunicação: 4,5 V ... 32 V, Incremental, TTL, HTL
  • Tensão de alimentação: 4,5 V ... 32 V
  • Encoder montado: DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036724
  • Pulsos por rotação: 10.000
  • Tipo de conexão: Cabo, 8 fios, Universal, 5 m
Detalhes
Comparar agora
Encoder com roda de medição
MWS120
  • Circunferência da roda de medição: 300 mm
  • Superfície da roda de medição: Superfície de poliuretano com ressaltos redondos
  • Interface de comunicação: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Tensão de alimentação: 18 V ... 30 V
  • Encoder montado: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Número de passos por volta: 16.384 (14 bit)
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 4 pinos, Universal
Detalhes
Comparar agora

resultados 1 - 24 de 79

    Vista geral

    Medição precisa de movimentos lineares com pressão de aperto regulável

    O MWS120 é um sistema de medição que detecta movimentos lineares de modo confiável e direto. Num trajeto de mola de 10 mm e pressão de aperto de regulagem manual, é possível compensar movimentos na superfície de medição, perpendiculares à direção de medição. Isso possibilita a medição precisa num contato preservador da superfície de medição. Também a troca manual para a posição de manutenção ocorre de modo simples e seguro. Deste modo, os serviços de manutenção podem ser realizados em pouco tempo. Graças ao design inteligente e a uma distância entre eixos de apenas 120 mm, o MWS120 pode ser integrado de modo ideal na aplicação. Uma grande escolha de diferentes encoders e interfaces bem como rodas de medição com diferentes superfícies e diâmetros possibilita soluções individuais.

    Em síntese
    • Pressão de aperto regulável manualmente em 6 passos de 0–24 N
    • Distância entre eixos compacta (120 mm) para possibilidades de montagem flexíveis
    • Posição de montagem acessível manualmente
    • Opções de diferentes superfícies e diâmetros da roda de medição
    • Possibilidade de combinação de interfaces para encoders incrementais e absolutos

    Vantagens

    Inovador, confortável no manuseio, confiável na operação

    O MWS120 é um sistema de roda de medição inovador para medições exatas e se caracteriza por alto conforto de operação. A instalação do sistema de roda de medição é rápida, simples e confiável e pode ser realizada sem ferramentas especiais. Graças a opções de interfaces versáteis, o MWS120 pode ser integrado em praticamente qualquer ambiente de comando. Com o MWS120, que pode ser adaptado individualmente, são reduzidos danos em superfícies de medição sensíveis condicionados à pressão bem como imprecisões de medição causadas por alterações de velocidade que se formam em altas acelerações. Para a manutenção, o sistema de roda de medição pode ser colocado na posição de montagem de modo manual e sem ferramentas. A seguir, a tensão de mola pode ser rapidamente ajustada sem ferramentas e manualmente para a tensão de mola requerida e então MWS120 pode ser colocado em operação rapidamente. O design inteligente e robusto torna o MWS120 a solução ideal e de alto desempenho para muitas tarefas de medição lineares.

    Pode ser IO-Link, EtherNet/IP™ ou uma interface incremental – o MWS120 disponibiliza inúmeras interfaces.

    A força de mola pode ser ajustada de modo flexível de 0 N a 24 N aos requisitos da respectiva tarefa de medição.

    Diversas opções de rodas de medição – com diferentes superfícies e perímetros da roda de medição – impedem danos ao material e reduzem sensivelmente as derivas.

    Simples, confortável e confiável: o MWS120 está integrado rapidamente e pode ser colocado em operação manualmente, sem ferramentas, graças ao seu projeto inteligente. Isso torna a operação do sistema de roda de medição especialmente prática.

    Projeto inteligente para montagem rápida e integração confiável

    O MWS120 está dimensionado para permitir a maior praticidade possível para o usuário. Ou seja: o sistema de roda de medição está instalado em apenas quatro pequenos passos de montagem e pronto para operação imediatamente.

    O projeto inteligente do MWS120 possibilita a regulagem flexível e manual da força de mola de 0 N a 24 N – em 6 passos de 4 N cada, sem ferramenta. Deste modo, o sistema de roda de medição pode ser ajustado de modo ideal para a superfície a ser medida. Além da proteção contra danos, o MWS120 garante o contato constante com a superfície de medição. Para cada material a ser medido pelo MWS120, o equipamento oferece as superfícies da roda de medição adequadas. Isso melhora adicionalmente a confiabilidade e a qualidade do processo de medições lineares.

    O projeto inteligente do aparelho possibilita a combinação de diferentes superfícies e perímetros da roda de medição bem como de encoders. Com isso, pode ser realizada uma integração mecânica e elétrica rápida do MWS120 no respectivo ambiente de aplicação e de controle. O encoder e a roda de medição podem ser montadas de forma flexível em ambos os lados do braço de mola. O sistema de roda de medição pode ser instalado em sentido horário ou anti-horário, por cima ou por baixo, tomando como referência a superfície de medição – em qualquer posição, o MWS120 fornece valores confiáveis.

    Montagem e manutenção muito rápidas: o MWS120 pode ser integrado sem muito trabalho nas instalações. Os ajustes da força de mola estão solucionados em segundos.

    Um sistema de roda de medição, muitas interfaces de comunicação

    O MWS120 pode ser facilmente integrado em ambientes de comando existentes. Todas as interfaces industriais convencionais, tais como IO-Link, CANopen, SSI, interface incremental, EtherNet/IPTM, EtherCAT® e PROFINET estão disponíveis para o sistema de roda de medição. Smart Tasks via IO-Link, parametrização móvel através da interface CANopen ou funções de diagnóstico amplas via EtherCAT® ou PROFINET – o MWS120 aproveita totalmente as possibilidades do respectivo ambiente industrial e, por isso, ele pode ser integrado muito facilmente em processos da Indústria 4.0. É possível igualmente a programação computadorizada do MWS120 pelo software de configuração SOPAS.

    Configurar na medida exata: O MWS120 está disponível com inúmeras interfaces – portanto, adequado para quase qualquer ambiente de comando.

    Integrar segurança de futuro: graças à inteligência descentralizada de IO-Link, podem ser salvos dados de diagnóstico, realizados smart tasks, tais como medições de comprimento e configurados os procedimentos de produção com base nos conceitos da Indústria 4.0 de modo altamente eficiente.

    Detectar erros antecipadamente: com o PROFINET-Standard, estão disponíveis amplas funções de diagnóstico, que melhoram a confiabilidade do processo de medição e, consequentemente, a disponibilidade da máquina e a produtividade.

    Está em casa em quase qualquer ambiente: o MWS120 pode ser integrado em ambientes de comando convencionais, graças às interfaces à livre escolha – e, com isso, ele oferece todas as possibilidades para uma otimização do processo ideal, no local.

    Desde a roda de medição até o sensor sem contato – amplo portfólio para medições lineares, desde materiais em forma contínua ou materiais em peças

    Materiais em forma contínua ou em peças, papel, plástico, madeira ou têxteis: para a automação industrial, os dados exatos da posição e da velocidade são essenciais. Eles decidem sobre a qualidade e a produtividade de processos totalmente automatizados. Por isso, a SICK dispõe de um amplo portfólio de soluções para medições lineares – do encoder da roda de medição com interface incremental ou absoluta através de encoder, sistema de Motor-Feedback e sistemas de cabos de tração até o sensor de movimento sem contato SPEETEC 1D. Este fornece dados altamente precisos sobre materiais em peças ou em forma contínua. Desta maneira, para cada aplicação, está disponível a combinação ideal de desempenho e rentabilidade.

    O sistema de roda de medição MWS120 é a solução para muitas medições convencionais de material em forma contínua e proporciona um manuseio muito confortável bem como oferece inúmeras possibilidades de configuração.

    Processo sob pressão, máquina de corte, esteira transportadora ou processo de alimentação: muitas aplicações estão condicionadas à determinação exata da posição ou da velocidade de material em forma contínua ou em peças. O portfólio da SICK abrange encoders para os mais variados requisitos e condições ambientais.

    O sensor de movimento sem contato SPEETEC 1D detecta o comprimento, a posição e a velocidade de objetos e superfícies de todo tipo. Principalmente em aplicações com materiais sensíveis e macios, o SPEETEC 1D pontua com alta segurança de processo e medição precisa.

    Medição ótica ou tátil, material em forma contínua ou material em peças, interface incremental ou IO-Link: para cada desafio na medição linear de posição ou de movimentação, a SICK oferece a solução adequada, dando assim um suporte para a configuração dos processos industriais de modo ainda mais eficiente.

    Aplicações

    Visão geral técnica

     
    • Visão geral dos dados técnicos

      Visão geral dos dados técnicos

      Curso da mola do braço de mola± 10 mm
      Circunferência da roda de medição

      300 mm 1)

      200 mm 1)

      500 mm 1)

      Superfície da roda de medição

      Superfície de poliuretano lisa

      Superfície de poliuretano estriada

      O-ring NBR70

      Superfície de poliuretano com ressaltos redondos

      Ranhura cruzada de alumínio

      Programável– / ✔
      Interface de comunicação

      Incremental

      SSI

      CANopen

      IO-Link

      EtherCAT®

      EtherNet/IP™

      PROFINET

      Detalhe da interface de comunicaçãoTTL / HTL / IO-Link V1.1 / CoE (CAN over EtherCAT®)
      Tipo de conexão

      Conector macho, M23

      Conector macho, M12

      Cabo

      Cabo, com conector macho, M12

      Cabo, com conector macho, M23

      Conector fêmea, M12

      Tensão de alimentação4,5 V ... 32 V
      Faixa de temperatura de operação–30 °C ... +80 °C 2)
      • 1) A superfície de uma roda de medição está sujeita a desgaste. Este desgaste depende da pressão de compressão, comportamento de aceleração na aplicação, velocidade de deslocamento, superfície de medição, alinhamento mecânico da roda de medição, temperatura e condições ambientais. Recomendamos a verificação periódica do estado da roda de medição e, se necessário, a substituição.
      • 2) O valor corresponde ao valor de temperatura mais baixo dos produtos instalados. Para maiores informações, consultar as data Sheet correspondentes.
    Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

    Downloads