Vista geral
Encoder incremental de roda de medição robusto e de alto desempenho
Graças à sua compacticidade, o encoder de roda de medição DKV60 é uma solução econômica para a determinação da posição e da velocidade diretamente junto à esteira transportadora ou aos roletes. O DKV60 é constituído de um encoder incremental, um rolete de medição e placa de montagem e um guia para cabos e é fornecido em estado completamente montado. 2 superfícies diferentes da roda de medição permitem uma adaptação à superfície de medição.
Em síntese
- Sistema de medição completo pré-montado
- Roda de medição com serrilha ou O-Ring para a adaptação à superfície a ser medida
- Arco de montagem de aço elástico inoxidável
- Alta resolução de até 0,1 mm (1 … 2.000 pulsos/volta)
- Interfaces elétricas: Open Collector NPN, TTL/RS-422 ou HTL/push pull.
- Conexão pela conexão do cabo, de uso radial ou axial, confeccionada com pontas de cabo livres ou com conector macho M12