Vista geral
Encoder incremental de roda de medição programável e de alto desempenho
Graças à sua alta resolução, o encoder de roda de medição DFV60 é uma solução extremamente robusta para a determinação da posição e da velocidade diretamente junto à esteira transportadora, mesmo com a superfície de medição sujeita a fortes vibrações. O DFV60 é constituído de um encoder incremental com braço de montagem e duas rodas de medição. O braço de mola pode ser adquirido como acessório. A programabilidade abrangente do sinal de saída e do pulso zero, bem como número de pulsos de 1 até 65.536 possibilitam uma adaptação específica ao cliente.
Em síntese
- Braço de mola rotativo de uso universal
- Circunferência da roda 300 mm com O-Ring de NBR70
- Braço de montagem e rodas de medição de alumínio
- Possível programar: tensão de saída, posição de pulso zero, largura de pulso zero e número de pulsos.
- Conexão: conexão plug-in M12 radial ou conexão plug-in radial ou axial
- Interfaces elétricas: 5V e 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
- Função Remote Zero Set possível