Vista geral
Sistema de roda de medição compacto de alta flexibilidade e montagem simples
O encoder com roda de medição DBV50 é um sistema de roda de medição para medir movimentos lineares. Ele consiste no encoder incremental DBS50, uma roda de medição de alumínio com diâmetro da roda de 200 mm e um braço elástico articulado. A resolução máxima é de 0,08 mm por pulso. O braço articulado tem um trajeto elástico de 14 mm, força de mola máxima de 20 N e oferece uma regulagem confortável da tensão prévia para a regulagem repetível da tensão prévia da mola. Um limitador do trajeto da mola protege a mola contra sobrecarga. O encoder pode ser montado de modo girável e sobre os dois lados do braço da mola, permitindo o deslocamento do cabo de acordo com a aplicação. O sistema de roda de medição pode ser fornecido com várias interfaces elétricas, várias opções de conexão e várias resoluções.
Em síntese
- Distância do eixo: 63,5 mm
- Circunferência da roda de medição: 200 mm
- Resolução: 0,08 mm por pulso, 12,5 pulsos por mm
- Trajeto de mola máx.: 14 mm, com limitação mecânica, força de mola máx.: 21 N
- Giro do encoder em etapas de 30°
- Opção de montagem do encoder nos dois lados do braço de mola, apoio da roda pela parte superior e inferior
- Tensão prévia da mola configurável