Encoder com roda de medição

Medição tátil de movimentos lineares diretamente sobre a superfície de medição
Os sistemas de medição por roda são sistemas que captam os movimentos lineares com uma roda e os convertem em valores de velocidade ou de posição. Por não necessitar de um ponto de referência sobre a superfície a ser medida, o sistema é ideal para medições sobre as mais diversas superfícies. A mola integrada mantém constantemente a pressão da roda sobre a superfície, proporcionando uma medição sem desvios.
Filtrar por:
5 resultados:
Medição precisa de movimentos lineares com pressão de aperto regulável
- Pressão de aperto regulável manualmente em 6 passos de 0–24 N
- Distância entre eixos compacta (120 mm) para possibilidades de montagem flexíveis
- Posição de montagem acessível manualmente
- Opções de diferentes superfícies e diâmetros da roda de medição
- Possibilidade de combinação de interfaces para encoders incrementais e absolutos
Sistema de roda de medição compacto de alta flexibilidade e montagem simples
- Distância do eixo: 63,5 mm
- Circunferência da roda de medição: 200 mm
- Resolução: 0,08 mm por pulso, 12,5 pulsos por mm
- Trajeto de mola máx.: 14 mm, com limitação mecânica, força de mola máx.: 21 N
- Giro do encoder em etapas de 30°
- Opção de montagem do encoder nos dois lados do braço de mola, apoio da roda pela parte superior e inferior
- Tensão prévia da mola configurável
Encoder de roda de medição de parametrização rápida e versátil
- Encoder de roda de medição com uma ou duas rodas de medição
- Interruptor DIP para regulagem da resolução, saída de sinais e direção de contagem
- Alimentação de tensão universal 4,5 V até 30 V
- LEDs para indicação do status do encoder e do sinal de saída
- Conector macho M12 de 4 ou de 8 pinos ou cabo universal
- Emissão de erro opcional diretamente pelo encoder
Encoder incremental de roda de medição robusto e de alto desempenho
- Sistema de medição completo pré-montado
- Roda de medição com serrilha ou O-Ring para a adaptação à superfície a ser medida
- Arco de montagem de aço elástico inoxidável
- Alta resolução de até 0,1 mm (1 … 2.000 pulsos/volta)
- Interfaces elétricas: Open Collector NPN, TTL/RS-422 ou HTL/push pull.
- Conexão pela conexão do cabo, de uso radial ou axial, confeccionada com pontas de cabo livres ou com conector macho M12
Encoder incremental de roda de medição programável e de alto desempenho
- Braço de mola rotativo de uso universal
- Circunferência da roda 300 mm com O-Ring de NBR70
- Braço de montagem e rodas de medição de alumínio
- Possível programar: tensão de saída, posição de pulso zero, largura de pulso zero e número de pulsos.
- Conexão: conexão plug-in M12 radial ou conexão plug-in radial ou axial
- Interfaces elétricas: 5V e 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
- Função Remote Zero Set possível