Encoder absoluto

Flexível, compacto e confiável - o encoder absoluto feito sob medida!
Os encoders absolutos geram informações de posição, ângulo e número de rotações em passos angulares específicos do tipo. A cada passo angular está atribuído um padrão de código inequívoco. O número de padrões de códigos existentes e por rotação é determinado pela capacidade de resolução. Cada padrão de código constitui uma referência inequívoca e, portanto, uma posição absoluta. Por essa razão, não há necessidade de uma operação de referência após a ligação. Um encoder de volta única mede a posição absoluta em uma só volta, enquanto que um encoder multivolta também detecta o número de voltas, além da posição.
Filtrar por:
9 resultados:
Flexível, inteligente, compacto encoder para inúmeras áreas de aplicação
- Encoder absoluto de 36 mm com no máximo 26 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 12 bits)
- Flange de fixação/servoflange, eixo oco de encaixe
- Conector macho giratório ou conexão para cabo
- Interface IO-Link, CANopen, SAE J1939 e SSI com parametrização configurável
- Funções de diagnóstico
- Design em aço inoxidável (versões Inox)
- Grau de proteção até IP67 ou IP69K
Compacto, robusto, potente
- Encoder absoluto robusto multi-turn com até 31 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 17 bits)
- Flange de fixação, servo flange ou eixo oco de encaixe
- Design compacto (<70 mm)
- Interface PROFIBUS integrada com funcionalidade DP V0, V1 e V2 (depende do tipo)
- Tipo de conexão: 3 conectores macho M12
- Grau de proteção: até IP67
- Temperatura de trabalho: –30 ... +80 °C (depende do tipo)
Inteligente, preciso e de alto desempenho
- Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)
- Flange de fixação, servoflange, eixo oco de encaixe
- Tipo de conexão: 3 conectores macho M12 axial
- Interfaces de comunicação: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Função round-axis
- Funções de diagnóstico
- Indicação de status através de 5 LEDs
Preciso, flexível, programável
- Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)
- Vários tipos de eixos sólidos e ocos
- Conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo
- Interfaces de comunicação: SSI, SSI + Incremental, SSI + Sin/Cos
- Programável (dependendo do tipo)
- Design em aço inoxidável (versões Inox)
- Grau de proteção até IP67
Confiável e comprovado
- Encoder absoluto single-turn
- Resolução: até 15 bits (32.768 pulsos)
- Interface elétrica: SSI com tipo de código Gray ou Gray decapado
- Interface elétrica: paralela com tipo de código Gray, Gray decapado, binário, BCD
- Função Zero
- Interfaces mecânicas: flange de fixação, servo flange, eixo oco de encaixe ou de introdução
- Grau de proteção: até IP 66
Compactos, universais, diretos
- Encoder absoluto compacto de 36 mm com até 3.723 passos (para volta única e multivolta)
- Servo flange
- Saída de cabo radial
- Interface analógica 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V
- Programação através do teclado de folha no encoder
- Classe de proteção IP65
- Temperatura de trabalho: –30 °C a +80 °C
Compactos, universais, diretos
- Encoder absoluto compacto de 60 mm com até 13.107 passos
- Servo flange
- Saída do conector radial
- Interface analógica 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V
- Programação através do teclado de folha no encoder
- Classe de proteção IP68
- Temperatura de trabalho: –30 °C a +80 °C
Modular, comprovado e confiável
- Encoder absoluto multivolta extremamente robusto com até 26 bit
- Eixo oco de introdução com uma profundidade de montagem estreita
- Função Zero-Set, Preset por hardware/software
- Interface de comunicação: SSI, PROFIBUS DP
- Eletronicamente ajustável e resolução parametrizável
- Escansão magnética
Modular, comprovado e confiável
- Encoder absoluto multivolta extremamente robusto com até 26 bit
- Eixo sólido com flange de fixação ou servoflange, eixo oco de encaixe, acessório de adaptação
- Função Zero-Set, Preset por hardware/software
- Interface de comunicação: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP ou CANopen
- Eletronicamente ajustável e resolução parametrizável
- Escansão magnética