Encoder absoluto
ATM90

Modular, comprovado e confiável

Seu proveito

  • Um encoder para todas as resoluções, reduzindo a quantidade de variantes; volta única e multivolta livremente programáveis
  • Versatilidade proporcionada pelas diferentes opções de conexão elétrica
  • Encoder isento de manutenção, longa vida útil
  • Rápida colocação em operação através da função Zero Set/Preset com a pressão de uma tecla no dispositivo ou via software
  • Segurança para as aplicações proporcionada pelos altos valores permitidos de choques e vibrações
  • Disponibilidade e assistência técnica global

Vista geral

Modular, comprovado e confiável

O ATM90 completa a família de produtos do ATM60 com variantes de eixo oco de introdução. O ATM90 opera com confiabilidade, mesmo sob condições ambientais adversas. Seu design mecânico robusto assegura um alto grau de confiabilidade e longa vida útil. A varredura magnética de volta única permite uma resolução de no máx. 13 bits em uma rotação. A saída ou a detecção do número de rotações, máx. 13 bits, é efetuada através de uma engrenagem mecânica praticamente isenta de desgaste. Isso significa que o ATM90 pode ser operado sem necessidade de pilha. Com sua profundidade de montagem de apenas 60 mm e uma alta resistência a choques e vibrações, o ATM90 está predestinado a aplicações que envolvem grandes cargas mecânicas e variações climáticas pronunciadas.

Em síntese
  • Encoder absoluto multivolta extremamente robusto com até 26 bit
  • Eixo oco de introdução com uma profundidade de montagem estreita
  • Função Zero-Set, Preset por hardware/software
  • Interface de comunicação: SSI, PROFIBUS DP
  • Eletronicamente ajustável e resolução parametrizável
  • Escansão magnética

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn
    Tipo de eixoEixo oco de introdução
    Diâmetro do eixo
    Eixo oco de introdução12 mm
    1/2″
    16 mm
    Tipo de conexão

    Conector macho, M23, 12 pinos, radial

    Cabo, 12 fios, radial

    Adaptador de conexão de barramento, M14, 7 pinos, radial

    Prensa cabo

    Interface de comunicaçãoSSI / PROFIBUS DP
    Detalhe da interface de comunicaçãoDPV0
    Número de passos por volta (resolução máx.)
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    SSI, programável12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    PROFIBUS DP, DPV0, programável13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    13 bit x 11 bit (8.192 x 2.048)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 13 bit (2.048 x 8.192)
    Programável/parametrizável

    Através da ferramenta de programação Handheld

    Sobre a ferramenta de engenharia SPS

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads