Encoder absoluto
ATM60

Modular, comprovado e confiável

Seu proveito

  • Um encoder para todas as resoluções, reduzindo a quantidade de variantes; volta única e multivolta livremente programáveis
  • Versatilidade proporcionada pelas diferentes opções de conexão elétrica
  • Encoder isento de manutenção, longa vida útil
  • Um dispositivo básico com opções flexíveis de utilização graças às pinças de fixação facilmente intercambiáveis do eixo oco de encaixe
  • Rápida colocação em operação através da função Zero Set/Preset com a pressão de uma tecla no dispositivo ou via software
  • Segurança para as aplicações proporcionada pelos altos valores permitidos de choques e vibrações
  • Disponibilidade e assistência técnica global

Vista geral

Modular, comprovado e confiável

O encoder absoluto multivolta ATM60 da SICK fornece informações confiáveis sobre a posição com uma resolução de até 26 bit, inclusive sob condições ambientais difíceis. Esta família de produtos de uso comprovado a campo baseia-se no princípio de medição magnético. A área de volta única com 13 bits é varrida por um sensor através de elementos permanentemente magnéticos. A área multivolta de 13 bits é constituída de uma engrenagem redutora magnética. Equipado com a tecla Zero Set, o encoder pode ser definido localmente e de forma confortável para zero ou para um valor programado pelo usuário. Graças à varredura magnética, à carcaça robusta com o grau de proteção IP67 e à alta resistência a choques e vibrações, o ATM60 está perfeitamente equipado para a utilização em condições difíceis.

Em síntese
  • Encoder absoluto multivolta extremamente robusto com até 26 bit
  • Eixo sólido com flange de fixação ou servoflange, eixo oco de encaixe, acessório de adaptação
  • Função Zero-Set, Preset por hardware/software
  • Interface de comunicação: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP ou CANopen
  • Eletronicamente ajustável e resolução parametrizável
  • Escansão magnética

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn
    Tipo de eixo

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo oco de encaixe

    Diâmetro do eixo
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Eixo maciço, Flange de fixação10 mm
    Eixo oco de encaixe15 mm 1)
    Tipo de conexão

    Conector macho, M23, 12 pinos, radial

    Cabo, 12 fios, radial

    Adaptador de barramento para CANopen

    Adaptador de barramento para PROFIBUS

    Adaptador de barramento para DeviceNet

    Interface de comunicação

    SSI

    CANopen

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Detalhe da interface de comunicaçãoDPV0
    Número de passos por volta (resolução máx.)
    SSI, programável8.192 (13 bit)
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    CANopen, programável13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    PROFIBUS DP, DPV0, programável13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    DeviceNet™, programável13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programável/parametrizável

    Através da ferramenta de programação Handheld

    Sobre a ferramenta de engenharia SPS

    • 1) Encomendar separadamente as pinças de fixação para 6, 8, 10, 12 e 14 mm, bem como 1/4", 3/8" e 1/2" como acessórios. O diâmetro de eixo de 15 mm não requer pinças de fixação.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads