Encoder absoluto
ARS60 SSI/Parallel

Confiável e comprovado

Seu proveito

  • Resolução programável livremente (até 15 bit)
  • Ajuste zero simples diretamente no encoder pressionando uma tecla ou por meio de esboço ressonante com conexão em apenas uma extremidade (versão a cabo)
  • Graças às interfaces mecânicas, serve para todos os tipos de montagem
  • Um dispositivo básico para uso flexível graças às pinças de fixação facilmente intercambiáveis para o eixo oco de encaixe e eixo oco de introdução
  • Versões disponíveis com cabo e saída do conector M23 em modelo axial e radial

Vista geral

Confiável e comprovado

Através da estrutura modular da tecnologia CoreTech, o encoder absoluto de volta única ARS60 oferece a solução sob medida para cada aplicação. Com a possibilidade de selecionar qualquer número de passos entre 2 e 32.768 e a saída SSI ou paralela presente em todas as variantes mecânicas usuais, o ARS60 constitui a solução universal para atender praticamente a qualquer requisito.

Em síntese
  • Encoder absoluto single-turn
  • Resolução: até 15 bits (32.768 pulsos)
  • Interface elétrica: SSI com tipo de código Gray ou Gray decapado
  • Interface elétrica: paralela com tipo de código Gray, Gray decapado, binário, BCD
  • Função Zero
  • Interfaces mecânicas: flange de fixação, servo flange, eixo oco de encaixe ou de introdução
  • Grau de proteção: até IP 66

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderSingle-turn
    Tipo de eixo

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo oco de encaixe

    Eixo oco de introdução

    Diâmetro do eixo
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Eixo maciço, Flange de fixação10 mm
    Eixo oco de encaixe15 mm 1)
    Eixo oco de introdução15 mm 1)
    Tipo de conexão

    Conector macho, M23, 12 pinos, radial

    Conector macho, M23, 12 pinos, axial

    Cabo, 11 fios, radial

    Cabo, 11 fios, axial

    Conector macho, M23, 21 pinos, radial

    Conector macho, M23, 21 pinos, axial

    Cabo, 22 fios, radial

    Cabo, 22 fios, axial

    Interface de comunicaçãoSSI / Paralelo
    Número de passos por volta (resolução máx.)
    SSI, não programável360
    2.880
    720
    1.024 (10 bit)
    1.892
    2.048 (11 bit)
    3.600
    4.096 (12 bit)
    5.000
    7.200
    8.129
    8.192 (13 bit)
    10.000
    16.384 (14 bit)
    18.000
    21.600
    32.767
    32.768 (15 bit)
    512 (9 bit)
    256
    8.192
    72
    256 (8 bit)
    1.000
    1.440
    4.000
    14.400
    2.000
    8.640
    9.192
    9.360
    12.800
    18.080
    28.800
    32.000
    32.400
    32.766
    500
    6.000
    7.400
    200
    4.320
    Paralelo, não programável9
    360
    256 (8 bit)
    1.024 (10 bit)
    512 (9 bit)
    2.000
    4.096 (12 bit)
    500
    5.000
    720
    8.192 (13 bit)
    32.768 (15 bit)
    2.048 (11 bit)
    3.600
    10.000
    32.767
    800
    2.880
    15
    16.384 (14 bit)
    1.000
    7.200
    860
    2.500
    18.000
    64 (6 bit)
    8 (3 bit)
    12
    6.017
    18
    1.440
    48
    24
    120
    34
    128 (7 bit)
    100
    180
    400
    454
    452
    8.100
    11.520
    1.360
    4.090
    7.920
    1.375
    2.534
    4.000
    14.400
    576
    3.621
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    • 1) Encomendar separadamente as pinças de fixação para 6, 8, 10 e 12 mm, bem como 1/4", 3/8" e 1/2" como acessórios.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads