Encoder absoluto
AFS/AFM60 SSI

Preciso, flexível, programável

Seu proveito

  • A alta resolução e a medição precisa permitem o uso em aplicações exigentes
  • Soluções específicas para a aplicação graças a diferentes interfaces mecânicas
  • Montagem simples graças ao design compacto, mesmo em locais com pouco espaço
  • A programabilidade permite estoque reduzido, alta disponibilidade da máquina e fácil instalação
  • Ferramentas de programação apropriadas para cada aplicação estão disponíveis como acessórios
  • Alta resistência às influências ambientais graças à carcaça de aço inoxidável (versões Inox)
  • Alta estanqueidade devido ao grau de proteção até IP67

Vista geral

Preciso, flexível, programável

Os encoders absolutos AFS/AFM60 SSI oferecem uma resolução total máxima de até 30 bits (AFM60), uma ampla seleção de parâmetros programáveis, boas propriedades de concentricidade e um design compacto. A combinação de alta resolução e alto grau de proteção torna os encoders adequados para uma ampla variedade de aplicações industriais. Modelos com carcaça de aço inoxidável estão disponíveis para aplicações em ambientes agressivos. O AFS/AFM60 SSI está equipado com uma interface SSI como padrão, o AFM60 também está disponível com as interfaces combinadas SSI e incremental, bem como SSI e Sin/Cos. Os encoders podem ser programados usando o dispositivo de programação baseado em PC PGT-08-S ou o dispositivo de programação portátil PGT-10-Pro.

Em síntese
  • Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)
  • Vários tipos de eixos sólidos e ocos
  • Conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo
  • Interfaces de comunicação: SSI, SSI + Incremental, SSI + Sin/Cos
  • Programável (dependendo do tipo)
  • Design em aço inoxidável (versões Inox)
  • Grau de proteção até IP67

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn / Single-turn
    Tipo de eixo

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo oco de encaixe

    Eixo oco de introdução

    Eixo maciço, Flange quadrado

    Diâmetro do eixo
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Eixo maciço, Flange de fixação10 mm
    Eixo oco de encaixe12 mm
    8 mm
    3/8″
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Eixo oco de introdução8 mm
    3/8″
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Eixo maciço, Flange quadrado10 mm
    Tipo de conexão

    Conector macho, M23, 12 pinos, radial

    Conector macho, M12, 8 pinos, radial

    Cabo, 8 fios, Universal

    Cabo, 12 fios, radial

    Conector macho, M12, 12 pinos, radial

    Interface de comunicaçãoSSI
    Detalhe da interface de comunicação

    SSI + incremental / HTL

    SSI + incremental / TTL

    SSI + Sin/Cos

    SSI + incremental

    Número de passos por volta (resolução máx.)
    SSI, não programável4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    65.536 (16 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programável262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    SSI, não programável9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + incremental, não programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, não programável16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    SSI, SSI + incremental, programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Programável/parametrizável

    Através da ferramenta de programação Handheld

    Sobre SOPAS

    • 1) 5/8" não disponível em multivolta.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads