Encoder absoluto
AFS/AFM60 SSI

Precisos, flexíveis e versáteis

Seu proveito

  • A programabilidade dos encoders possibilita uma redução da manutenção de estoque, alta disponibilidade da máquina e facilidade na instalação
  • Posicionamento preciso proporcionado pelas altas resoluções
  • Várias opções de escolha para interfaces mecânicas e possibilidades de contatos elétricos adequadas a todas as aplicações
  • Apropriados para aplicações com espaço limitado de instalação (profundidade de montagem de 30 mm, extremamente pequena)
  • Concentricidade muito boa graças à grande distância entre rolamentos
  • Uma ferramenta de programação e um software com detecção automática do encoder para AFS60/AFM60/DFS60

Vista geral

Precisos, flexíveis e versáteis

Dotados de uma alta resolução total de 18 bits (AFS60) ou 30 bits (AFM60) e de vários parâmetros programáveis, o encoder absoluto de volta única AFS60 e o encoder absoluto multivolta AFM60 estabelecem novos recordes na área de sensores rotativos. A alta resolução aliada à alta classe de proteção IP permite a utilização em inúmeras aplicações industriais. Ambos os encoders estão providos de uma interface SSI; além disso, o AFM60 está disponível com as interfaces SSI + incremental e SSI + Sin/Cos combinadas. Graças à grande distância de 30 mm do mancal do eixo, a família de produtos AFS60/AFM60 atinge uma concentricidade significativamente melhor que os encoders com mancais de esferas bloqueados. Os produtos AFS60/AFM60 destacam-se pela construção compacta, mesmo com a grande distância entre rolamentos. O AFS e o AFM60 SSI podem ser programados através da ferramenta de programação PGT-08-S baseada em PC ou da ferramenta de programação Handheld PGT –10-Pro.

Em síntese
  • Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)

  • Flange de fixação, servoflange, eixo oco de encaixe e de introdução

  • Interface SSI, SSI + incremental ou SSI + Sen/Cos

  • Resolução, offset, etc. programáveis (depende do tipo)

  • Conectividade: conector macho M12, M23 ou saída de cabo

  • Grau de proteção IP67 (carcaça), IP65 (eixo)

  • Temperatura de operação: –40 °C a +100 °C (depende do tipo)

 

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn / Single-turn
    Tipo de eixo

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo oco de encaixe

    Eixo oco de introdução

    Diâmetro do eixo
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Eixo maciço, Flange de fixação10 mm
    Eixo oco de encaixe12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Eixo oco de introdução8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Tipo de conexão

    Conector macho, M23, 12 pinos, radial

    Conector macho, M12, 8 pinos, radial

    Cabo, 8 fios, Universal

    Cabo, 12 fios, radial

    Cabo, 12 fios, Universal

    Cabo, M12, 8 pinos, radial

    Interface de comunicaçãoSSI
    Detalhe da interface de comunicação

    SSI + incremental

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Número de passos por volta (resolução máx.)
    SSI, não programável4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    65.536 (16 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programável262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    SSI, não programável9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + incremental, não programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    HTL12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, SSI + incremental, não programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    TTL12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, não programável16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    SSI, SSI + incremental, programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    Programável/parametrizável

    Através da ferramenta de programação Handheld

    Sobre SOPAS

    • 1) 5/8" não disponível em multivolta.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads