Vista geral
Inteligente, preciso e de alto desempenho
Funções de diagnóstico inteligentes e rápida transmissão de dados: os encoders absolutos AFS/AFM60 PROFINET de alta resolução são sinônimos de alta precisão e velocidade na medição da posição absoluta na automação industrial. Funções abrangentes para o diagnóstico de parâmetros, como temperatura ou duração da operação, e a detecção precoce de erros aumentam a confiabilidade da rede. Diversas opções de configuração, como a alteração da resolução, do sentido de rotação ou da unidade para a medição da velocidade, simplificam a instalação e permitem uma adaptação específica de cliente para cada aplicação. Graças ao design compacto, os encoders absolutos AFS/AFM60 PROFINET também são ideais para a utilização em condições de espaço limitado. A tecnologia Embedded Switch assegura a máxima disponibilidade de máquinas e instalações, contribuindo para o aumento da produtividade
Em síntese
- Encoder de alta resolução de 30 bits (single-turn: 18 bits e multi-turn: 12 bits)
- Flange de fixação, servo flange e eixo oco de encaixe
- Tipo de conexão: 3 conectores macho M12 axial
- Interface PROFINET-IO-RT
- Atualização de dados com um tempo menor que 5ms
- Função round-axis
- Alarmes, avisos e funções de diagnóstico para velocidade, posição, temperatura, duração de operação, etc.
- Indicação de estado através de 5 LEDs