Encoder absoluto
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Inteligente, preciso e de alto desempenho

Seu proveito

  • Servidor web para a mais simples parametrização, mesmo sem o know-how específico de interfaces
  • Servidor FTP para atualizações de firmware diretamente no local e nos sistemas existentes
  • DLR (Device-Level-Ring) para o aumento da disponibilidade da instalação através da redundante comunicação de rede
  • Indicação de estado através de 5 LEDs Duo no sensor para uma primeira indicação rápida do estado operacional
  • Amplo diagnóstico com 32 Bit Fault-Header
  • Escalibilidade total graças à função round-axis, para resoluções binárias e não binárias, bem como para giros multivolta não completos (cálculo da engrenagem).
  • Endereço IP individual por DHCP ou pré-definido por interruptores DEC

Vista geral

Inteligente, preciso e de alto desempenho

O encoder EtherNet/IP AFS60/AFM60 da SICK são os primeiros sensores do seu tipo, que possuem tanto um servidor web ativo como através de blocos funcionais para a integração do barramento de campo. Os construtores de máquinas, integradores e clientes se beneficiam, entre outras coisas, de uma colocação em operação simples, de trabalhos bem reduzidos com a parametrização e do acesso direito e possível a qualquer momento ao encoder através da interface HMI da máquina. Além disso, o encoders são equipados com um servidor FTP que permite uma atualização de firmware direta. A possibilidade de parametrização por servidor web abre possibilidades totalmente novas para a colocação em operação, os serviços e a manutenção através do pessoal de operação com diferentes habilidades e know-how de interfaces.

Em síntese
  • Encoder absoluto 30-bit de alta resolução
  • Servidor web integrado e servidor FTP
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Módulo da função
  • Amplas funções de diagnóstico
  • Endereçamento IP por software ou hardware
  • Função round-axis (cálculo de engrenagem)

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn / Single-turn
    Tipo de eixo

    Eixo oco de encaixe

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Diâmetro do eixo
    Eixo oco de encaixe10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Eixo maciço, Flange de fixação10 mm
    3/8"
    6 mm
    Tipo de conexão

    Conector macho, M12, 4 pinos, axial

    Conector fêmea, M12, 4 pinos, axial

    Interface de comunicaçãoEtherNet/IP™
    Número de passos por volta (resolução máx.)
    EtherNet/IP™262.144 (18 bit)
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programável/parametrizável

    Através do servidor Web

    Sobre a ferramenta de engenharia SPS

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads