Encoder absoluto
AFS/AFM60 Ethernet

Inteligente, preciso e de alto desempenho

Seu proveito

  • A alta resolução e a medição precisa permitem o uso em aplicações exigentes
  • Soluções específicas para a aplicação graças a diversas interfaces mecânicas
  • Funções de diagnóstico inteligentes para aumentar a disponibilidade de toda a instalação
  • Instalação simples graças a várias opções de configuração e módulos de função (dependendo do tipo)
  • Escalabilidade total para resoluções binárias, não binárias e não inteiras graças à função round-axis
  • Design compacto e econômico
  • Servidor web integrado para parametrização simples sem know-how específico de interface (dependendo do tipo)

Vista geral

Inteligente, preciso e de alto desempenho

Os encoders absolutos de alta resolução AFS/AFM60 Ethernet registram a posição absoluta e velocidade precisas. Funções inteligentes abrangentes para diagnóstico de parâmetros, como temperatura ou tempo de operação, e para detecção precoce de erros aumentam a disponibilidade da máquina e da instalação. Várias opções de configuração, como alterar a resolução, simplificam a instalação e permitem a adaptação específica do cliente à respectiva aplicação. A SICK oferece módulos de função para os encoders com interface PROFINET e EtherNet/IP™, e a AFS/AFM60 EtherNet/IP™ também possui um servidor web ativo. Devido ao design compacto, os encoders absolutos AFS/AFM60 Ethernet também são adequados para instalação em espaços pequenos.

Em síntese
  • Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)
  • Flange de fixação, servoflange, eixo oco de encaixe
  • Tipo de conexão: 3 conectores macho M12 axial
  • Interfaces de comunicação: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Função round-axis
  • Funções de diagnóstico
  • Indicação de status através de 5 LEDs

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn / Single-turn
    Tipo de eixo

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo oco de encaixe

    Diâmetro do eixo
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Eixo maciço, Flange de fixação10 mm
    10 mm circular
    3/8″ circular
    3/8″
    Eixo oco de encaixe12 mm
    8 mm
    3/8″
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Tipo de conexão

    Conector macho, 1x, M12, 4 pinos, axial

    Conector fêmea, 2x, M12, 4 pinos, axial

    Interface de comunicação

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFINET

    Detalhe da interface de comunicaçãoCoE (CAN over EtherCAT®)
    Número de passos por volta (resolução máx.)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programável262.144 (18 bit)
    EtherNet/IP™, programável262.144 (18 bit)
    PROFINET, programável262.144 (18 bit)
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    EtherNet/IP™, programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    PROFINET, programável18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programável/parametrizável

    Sobre a ferramenta de engenharia SPS

    Através do servidor Web

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads