Encoder absoluto
AFS/AFM60 EtherCAT®

Inteligente, preciso e de alto desempenho

Seu proveito

  • Aumento da produtividade proporcionado por funções de diagnóstico inteligentes e rápida transmissão de dados
  • Aumento da confiabilidade da rede devido à detecção precoce de erros
  • Instalação fácil com diferentes opções de configuração
  • Setup fácil e flexível, com altas resoluções destinadas a diferentes aplicações com valores binários, inteiros e decimais com base na função round-axis
  • Máxima disponibilidade da instalação graças à tecnologia Embedded Switch
  • Design compacto e econômico

Vista geral

Inteligente, preciso e de alto desempenho

Funções de diagnóstico inteligentes e rápida transmissão de dados: os encoders absolutos AFS/AFM60 EtherCAT® de alta resolução são sinônimos de alta precisão e velocidade na medição da posição absoluta na automação industrial. Funções abrangentes para o diagnóstico de parâmetros, como temperatura ou duração da operação, e a detecção precoce de erros aumentam a confiabilidade da rede. Diversas opções de configuração, como a alteração da resolução, do sentido de rotação ou da unidade para a medição da velocidade, simplificam a instalação e permitem uma adaptação específica de cliente para cada aplicação. Graças ao design compacto, os encoders absolutos AFS/AFM60 EtherCAT® também são ideais para a utilização em condições de espaço limitado. A tecnologia Embedded Switch assegura a máxima disponibilidade de máquinas e instalações, contribuindo para o aumento da produtividade

Em síntese
  • Encoder absoluto de 30 bits de alta resolução (volta única 18 bits e multivolta 12 bits)

  • Flange de fixação, servo flange e eixo oco de encaixe

  • Tipo de conexão: 3 conectores macho M12 axial

  • Velocidade de transmissão de dados “on the fly” na faixa de µs

  • Interface EtherCAT® CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)

  • Função round-axis

  • Alarmes, avisos e funções de diagnóstico para velocidade, posição, temperatura, duração de operação, etc.

  • Indicação de estado através de 5 LEDs

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn / Single-turn
    Tipo de eixo

    Eixo oco de encaixe

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Diâmetro do eixo
    Eixo oco de encaixe8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Eixo maciço, Flange de fixação10 mm
    Tipo de conexão

    Conector macho, M12, 4 pinos, axial

    Conector fêmea, M12, 4 pinos, axial

    Interface de comunicaçãoEtherCAT®
    Detalhe da interface de comunicaçãoCoE (CAN over EtherCAT®)
    Número de passos por volta (resolução máx.)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)262.144 (18 bit)
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programável/parametrizávelSobre a ferramenta de engenharia SPS
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads