Encoder absoluto
ACS/ACM36

Compactos, universais, diretos

Seu proveito

  • Parametrização intuitiva da faixa de medição diretamente no dispositivo através do teclado de membrana (função teach-in) que economiza tempo e não exige conhecimentos especializados.
  • Sua construção compacta no formato de 36 mm possibilita a utilização dos encoders em condições de espaço limitado, propiciando uma nova flexibilidade no desenvolvimento e design de máquinas.
  • As interfaces analógicas (corrente/tensão) oferecem uma solução de baixo custo para a detecção da posição e do percurso, contribuindo para a redução dos custos da instalação inteira.

Vista geral

Compactos, universais, diretos

A família de encoders ACS36 (volta única) e ACM36 (multivolta) possui uma interface analógica com resolução total máxima de até 3.723 passos (para volta única e multivolta). Através da função de teach-in da película de programação, a faixa de medição pode ser facilmente programada diretamente no dispositivo de forma intuitiva e com apenas alguns cliques. Conforme a variante do dispositivo, é emitido um sinal de corrente de 4 a 20 mA ou um sinal de tensão de 0 a 10 Volt.

Em síntese
  • Encoder absoluto compacto de 36 mm com até 3.723 passos (para volta única e multivolta)

  • Servo flange

  • Saída de cabo radial

  • Interface analógica 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V

  • Programação através do teclado de folha no encoder

  • Classe de proteção IP65

  • Temperatura de trabalho: –30 °C a +80 °C

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderSingle-turn / Multi-turn
    Tipo de eixoEixo maciço, Servo flange
    Diâmetro do eixo
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Tipo de conexãoCabo, radial
    Interface de comunicaçãoAnalógico
    Detalhe da interface de comunicaçãoCorrente elétrica / Tensão
    Número de passos por volta (resolução máx.)
    Analógico, Corrente elétrica2.979
    Analógico, Tensão3.723
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    Analógico, Corrente elétrica2.979 x 16
    Analógico, Tensão3.723 x 16
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads