Encoder absoluto
ACM60

Compactos, universais, diretos

Seu proveito

  • Parametrização intuitiva da faixa de medição diretamente no dispositivo através do teclado de membrana (função teach-in) que economiza tempo e não exige conhecimentos especializados.
  • Sua construção compacta incluindo o tipo de conexão M12 possibilita a utilização dos encoders em condições de espaço limitado, propiciando uma nova flexibilidade no desenvolvimento e design de máquinas.
  • As interfaces analógicas (corrente/tensão) oferecem uma solução de baixo custo para a detecção da posição e do percurso, contribuindo para a redução dos custos da instalação inteira.

Vista geral

Compactos, universais, diretos

A família de encoders ACM60 (multivolta) possui uma interface analógica com resolução total máxima de até 13.107 passos. Através da função de teach-in da película de programação, a faixa de medição pode ser facilmente programada diretamente no dispositivo de forma intuitiva e com apenas alguns cliques. Conforme a variante do dispositivo, é emitido um sinal de corrente de 4 a 20 mA ou um sinal de tensão de 0 a 10 Volt.

Em síntese
  • Encoder absoluto compacto de 60 mm com até 13.107 passos

  • Servo flange

  • Saída do conector radial

  • Interface analógica 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V

  • Programação através do teclado de folha no encoder

  • Classe de proteção IP68

  • Temperatura de trabalho: –30 °C a +80 °C

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn
    Tipo de eixoEixo maciço, Servo flange
    Diâmetro do eixo
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Tipo de conexãoConector macho, M12, 5 pinos, radial
    Interface de comunicaçãoAnalógico
    Detalhe da interface de comunicação

    Corrente elétrica / 4...20 mA

    Tensão / 0...10 V

    Número de passos por volta (resolução máx.)
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    Analógico, Corrente elétrica, não programável10.485 x 64
    Analógico, Tensão, não programável13.107 x 64
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads