Encoder absoluto
A3M60 PROFIBUS

Compacto, robusto, potente

Seu proveito

  • Máxima disponibilidade da instalação, mesmo em condições ambientais extremas
  • Custos de manutenção reduzidos graças à varredura magnética de volta única e multivolta isenta de desgaste
  • Design com eficiência de espaço e de custos – a solução especial para espaços de montagem limitados
  • Alta produtividade graças à agilidade na comunicação e no cálculo da posição
  • Resistente a sujidades e à condensação – ideal para condições ambientais hostis
  • Excelente relação preço/desempenho

Vista geral

Compacto, robusto, potente

O A3M60 PROFIBUS é um encoder absoluto multivolta extremamente robusto, integrado em uma carcaça de 60 mm. Oferece confiabilidade máxima, mesmo sob as mais difíceis condições ambientais, graças à varredura magnética e extremamente robusta aplicada na detecção com volta única e multivolta. A nova tecnologia de volta única alia a robustez de um sensor magnético com altas resoluções oferecidas até o momento somente por sistemas ópticos. A inovadora tecnologia multivolta sem engrenagens reduz a um mínimo o número de componentes móveis no A3M60, proporcionando uma vida útil mais longa, baixa exigência de manutenção e uma ótima disponibilidade da instalação. A tecnologia altamente compacta utilizada na detecção de volta única e multivolta oferece uma solução econômica tanto em termos de custos como de espaço. Sendo assim, o A3M60 com uma interface PROFIBUS integrada é adequado especialmente a aplicações com espaço limitado para montagem.

Em síntese
  • Encoder absoluto robusto multi-turn com até 31 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 17 bits)
  • Flange de fixação, servo flange ou eixo oco de encaixe
  • Design compacto (<70 mm)
  • Interface PROFIBUS integrada com funcionalidade DP V0, V1 e V2 (depende do tipo)
  • Tipo de conexão: 3 conectores macho M12
  • Grau de proteção: até IP67
  • Temperatura de trabalho: –30 ... +80 °C (depende do tipo)

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Modelo de encoderMulti-turn
    Tipo de eixo

    Eixo maciço, Servo flange

    Eixo maciço, Flange de fixação

    Eixo oco de encaixe

    Diâmetro do eixo
    Eixo maciço, Servo flange6 mm
    Eixo maciço, Flange de fixação10 mm
    Eixo oco de encaixe12 mm
    8 mm
    3/8″
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Tipo de conexão

    Conector macho, 2x, M12, 5 pinos, axial

    Conector fêmea, 1x, M12, 5 pinos, axial

    Interface de comunicaçãoPROFIBUS DP
    Detalhe da interface de comunicação

    DPV0

    DPV1

    DPV2

    Número de passos por volta (resolução máx.)
    Resolução máx. (número de passos por volta x número de voltas)
    PROFIBUS DP, DPV0, programável13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    PROFIBUS DP, DPV0, programável14 bit x 17 bit (16.384 x 131.072)
    DPV1
    DPV2
    Programável/parametrizávelSobre a ferramenta de engenharia SPS
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads