Contato
Feedback

Encoder a cabo
HighLine

Comprimentos de medição de até 50 m, design robusto – o encoder wire draw para serviços pesados

Seu proveito

  • Solução confiável para o uso em condições ambientais difíceis
  • Longa vida útil graças a uma carcaça industrial robusta
  • Instalação fácil e rápida, sem a necessidade de um guiamento linear preciso
  • Baixos custos de integração e manutenção
  • Possibilidade de customização que reduz os custos de manutenção de estoque
  • Interface analógica que agiliza a colocação em operação e permite o uso de uma placa de interface de preço acessível

Vista geral

Comprimentos de medição de até 50 m, design robusto – o encoder wire draw para serviços pesados

Com um comprimento de cabo de tração de 2 m até 50 m, os encoders wire draw HighLine convencem pelo amplo leque de alcances. Graças a roletes de desvio capazes de guiar o cabo de medição para o contorno de obstáculos, a família HighLine permite percursos de medição flexíveis. Além disso, os encoders são extremamente resistentes a poeira, sujidades, choques e vibrações graças à carcaça robusta e escovas acessórias que repelem sujidades, proporcionando uma longa vida útil.

Em síntese
  • Comprimentos de medição: 2 m ... 50 m
  • Sistema de medição modular com uma grande seleção de interfaces/comprimentos de medição
  • Sistema muito robusto (defletor de sujeira, escovas integradas)
  • Mecanismo de enrolamento da alta qualidade e entrada de cabo
  • Grau de proteção alto
  • Alta resistência à choque e vibração
  • Alta resolução
  • Pode ser complementado com acessório externo

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Subfamília de produtosBTF / PRF
    Faixa de medição0 m ... 50 m
    Resolução0,0008 mm ... 0,2 mm
    Interface de comunicação

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Analógico / Corrente elétrica / 4...20 mA

    Analógico / Tensão / 0...10 V

    Incremental / TTL / RS-422

    Incremental / HTL / Push pull

    Incremental / TTL / HTL

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima