Encoder a cabo
EcoLine

Encoder wire draw modular em design miniatura

Seu proveito

  • Mecânica enxuta traduzida em um design que economiza espaço e custos
  • Inúmeras possibilidades de combinação entre interfaces e comprimentos de medição
  • Possibilidades avançadas de programação reduzem o número de variantes e a manutenção de estoque, contribuindo para a economia de custos
  • Interface analógica que agiliza a colocação em operação e permite o uso de uma placa de interface de preço acessível

Vista geral

Encoder wire draw modular em design miniatura

O modelo de construção enxuto da família EcoLine é ideal para condições de espaço limitado. Sua modularidade permite diversas opções de escolha para comprimentos de medição, interfaces e encoders. Graças à mola integrada ao tambor e à adaptação sem acoplamento, é obtido um alto grau de precisão e estabilidade. O bico de saída especial protege o cabo de medição contra danos causados pela vibração. A função Teach-In intuitiva, presente nas variantes analógicas, facilita adicionalmente a integração ao sistema.

Em síntese
  • Comprimentos de medição: 1,25 m ... 10 m
  • Sistema de medição modular com uma grande seleção de interfaces/comprimentos de medição
  • Carcaça muito pequena e estreita (55 mm ... 190 mm) com uma mola integrada ao tambor de medição
  • Carcaça de plástico resistente à temperatura e ao impacto
  • Interface analógica com função Teach-in no encoder

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Subfamília de produtosBCG / PFG
    Faixa de medição0 m ... 10 m
    Resolução0,001 mm ... 0,14 mm
    Interface de comunicação

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    SAE J1939

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    Analógico / Corrente elétrica / 4...20 mA

    Analógico / Tensão / 0...10 V

    Incremental / TTL / RS-422

    Incremental / HTL / Push pull

    Incremental / TTL / HTL

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads