Contato
Feedback

Encoder a cabo
Compact

Construção compacta com encoder integrado

Seu proveito

  • Versão apropriada para a indústria: encerrado em uma carcaça de alumínio, o encoder está menos sujeito a danificações externas, o que reduz o tempo e os custos de manutenção
  • Medições extremamente precisas graças à eliminação do acoplamento entre o encoder e o mecanismo
  • Montagem com economia de espaço proporcionada pela integração direta do encoder no mecanismo do cabo de tração
  • Medições extremamente precisas graças à alta resolução

Vista geral

Construção compacta com encoder integrado

Na família Compact, o encoder encontra-se integrado ao mecanismo de cabo de tração, recebendo a melhor proteção possível para sua utilização em ambientes industriais inóspitos. A faixa de medição desse encoder abrange até 5 m, com uma alta resolução e uma saída incremental ou absoluta.

Em síntese
  • Comprimentos de medição de 2 m ... 5 m
  • Sistema de medição integrado
  • Carcaça compacta (90 x 90 x 90 mm)
  • Versões absoluta e incremental
  • Alta resolução

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Subfamília de produtos

    BKS

    PKS

    XKS

    Faixa de medição0 m ... 5 m
    Interface de comunicação

    SSI

    Incremental / TTL / RS-422

    HIPERFACE®

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima