Encoder a cabo

Encoder wire draw – a solução do portfólio para suas aplicações
Os encoders wire draw são constituídos de um encoder combinado com um mecanismo de cabo de tração. A rotação do tambor proporcional ao comprimento é detectada e emitida por um encoder, o que possibilita o posicionamento em percursos de medição lineares. Os encoders wire draw da SICK contam com um amplo leque de interfaces, permitindo uma fácil integração às aplicações existentes em ambientes industriais complexos. Classes de desempenho distintas permitem selecionar o dispositivo ideal para uma determinada aplicação.
Filtrar por:
3 resultados:
Encoder wire draw modular em design miniatura
- Comprimentos de medição: 1,25 m ... 10 m
- Sistema de medição modular com uma grande seleção de interfaces/comprimentos de medição
- Carcaça muito pequena e estreita (55 mm ... 190 mm) com uma mola integrada ao tambor de medição
- Carcaça de plástico resistente à temperatura e ao impacto
- Interface analógica com função Teach-in no encoder
Construção compacta com encoder integrado
- Comprimentos de medição de 2 m ... 5 m
- Sistema de medição integrado
- Carcaça compacta (90 x 90 x 90 mm)
- Versões absoluta e incremental
- Alta resolução
Comprimentos de medição de até 50 m, design robusto – o encoder wire draw para serviços pesados
- Comprimentos de medição: 2 m ... 50 m
- Sistema de medição modular com uma grande seleção de interfaces/comprimentos de medição
- Sistema muito robusto (defletor de sujeira, escovas integradas)
- Mecanismo de enrolamento da alta qualidade e entrada de cabo
- Grau de proteção alto
- Alta resistência à choque e vibração
- Alta resolução
- Pode ser complementado com acessório externo