Vista geral
Medição da posição e velocidade com a máxima precisão
A precisão, a velocidade e a dinâmica têm um papel especialmente importante na medição dos movimentos lineares. O sistema de medição linear compacto TTK70 com interface HIPERFACE® ou interface SSI cumpre todos estes requisitos. O princípio de funcionamento magnético, os amplos comprimentos de medição e a resolução extremamente alta propiciam uma grande versatilidade de utilização na detecção absoluta da posição e da velocidade. O sistema de medição sem contato é constituído de um cabeçote de leitura compacto e uma fita magnética. O cabeçote de leitura é responsável pela detecção dos valores da posição. A fita magnética representa a medida materializada e é provida de uma separação magnética e uma pista absoluta.
Em síntese
- Detecção de velocidade e posição absoluta sem contato, sem deslocamento de referência
- Com interface HIPERFACE® ou SSI
- Comprimentos de medição de até 4 m
- Para altas velocidades de deslocamento de até 10 m/s
- Medição confiável da posição, mesmo em caso de sujeira ou condensação da fita magnética
- Cabeçote de leitura compacto e pequeno
- Certificado segundo SIL2 e PL d (Interface HIPERFACE®)