Encoder linear
MAX®

Cilindros integrados de medição da posição para máquinas de trabalho móveis

Seu proveito

  • Magnetostrição: confiável, segura e sem desgaste
  • 100% compatíveis com as construções de cilindros existentes em seu sistema mecânico e elétrico
  • Montagem em pouco espaço: uso ideal do curso do pistão nos espaços de montagem reduzidos do cilindro
  • Comportamento muito estável de sinais e ótima compatibilidade eletromagnética: resistente a influências elétricas extremas, como, por exemplo, interferências irradiadas ou incorporadas à rede de bordo
  • O monitoramento de estado, monitoramento de cursos do pistão, horas operacionais e temperatura máxima do óleo são referências que indicam a otimização dos custos de operação da máquina
  • Relação preço-desempenho favorável

Seleção do produto

MAX®.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MAX®.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MAX®.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar tudo Ocultar tudo
Mostrar tudo Ocultar tudo
Filtrar por:

A sua configuração desejada está sendo testada…

O resultado da configuração ainda não pode ser gerado. Complemente os dados faltantes – eles podem ser reconhecidos pelos pontos de exclamação ou entre em contato conosco.

550 resultados:

resultados 1 - 24 de 550

View:

Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Radial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: CANopen
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Radial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Cabo de ligação, 3 fios, 300 mm
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 105 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 125 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 250 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 1.065 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 405 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 428 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 670 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 192 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 260 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Radial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 900 mm
  • Sinal de saída: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: PWM
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: CANopen
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: SAE J1939
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
  • Sinal de saída: 0,5 V DC ... 9,5 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
  • Sinal de saída: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Tipo de conexão: Cabo de ligação, 3 fios, 300 mm
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
  • Sinal de saída: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 63 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: CANopen
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 2.215 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 30 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 155 mm
  • Sinal de saída: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 36 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: CANopen
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 370 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 63 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: CANopen
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 470 mm
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
MAX®
  • Tipo: 48 mm 48f7 para montagem no cilindro - furo do cilindro 48H8
  • Sentido de direção dos cabos: Axial
  • Diâmetro do tubo/zona de atenuação/capa terminal: 10 mm / 36 mm / Pino roscado M6
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 205 mm
  • Sinal de saída: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora

resultados 1 - 24 de 550

    Vista geral

    Cilindros integrados de medição da posição para máquinas de trabalho móveis

    Encoders lineares MAX® estão destinados para medições de posição em aplicações de hidráulica móveis e cilindros hidráulicos e controlam componentes hidráulicos instalados em máquinas de trabalho de condução automática. A tecnologia de magnetostrição oferece a detecção absoluta, confiável e livre de desgastes e manutenção. A carcaça resistente a pressão protege o encoder no cilindro hidráulico contra interferências durante a operação, tais como temperaturas do fluido, vibrações, óleo hidráulico, campos elétricos e magnéticos.

    Os diferentes tamanhos construtivos oferecem inúmeras possibilidades de instalação:

    MAX30N com uma carcaça de 30 mm para cilindros hidráulicos muito pequenos.

    MAX48N com guia de cabos radial para conexão elétrica em pouco espaço.

    MAX48A com guia de cabos axial em carcaça de aço inoxidável resistente.

    Com as funções de diagnóstico do MAX® é possível analisar ciclos operacionais de cilindros hidráulicos.

    Em síntese
    • Faixa de medição: 50 a 2.500 mm (em MAX48N e MAX48A), ou 1.500 (em MAX30N), passos de 1 mm, resolução típica 0,1 mm
    • Interfaces analógica, CANopen, SAE J1939 e PWM estão disponíveis
    • Carcaça resistente à pressão, dimensionada para pressões operacionais hidráulicas de até 400 bar
    • Alta temperatura de operação (eletrônica) até +105 °C
    • Temperatura do fluido (óleo hidráulico) até no máx. +95 °C
    • Dimensões compactas: espaço de montagem 10 mm, zona de amortecimento 30 mm
    • Ímã de posição não necessita de disco espaçador

    Vantagens

    Compatível com todas as construções de cilindros convencionais

    Com encoders lineares da família de produtos MAX® você migra de modo rápido e simples dos dispositivos até agora utilizados para encoders flexíveis e confiáveis: os MAX® foram projetados em suas dimensões de modo que podem ser integrados facilmente em cilindros hidráulicos de máquinas móveis de trabalho. A vantagem: ao trocar o encoder linear, as construções de cilindros já existentes podem continuar sendo utilizadas. Fresagem ou furação adicional e construções totalmente novas dos cilindros não são necessárias. Por isso, a troca do encoder economiza tempo, reduz trabalhos e custos. Além disso, o MAX® está disponível com todas as interfaces convencionais, por exemplo, interfaces analógicas (V DC, mA) e PWM, bem como com os protocolos CANopen e SAE J1939.

    Substituir rapidamente, beneficiar-se permanentemente

    Mudar de modo inteligente: MAX30N, MAX48N e MAX48A podem ser integrados de modo muito simples em cilindros – sem modificações em construções de cilindros existentes e sem fresagem ou furação adicional.

    Upgrade do sistema:

    Pela capacidade de diagnóstico interno (monitoramento de status operacionais do cilindro), o controle da operação e das funções pode ser ampliado.

    A família de produtos MAX® oferece todas as interfaces usuais no mercado: interfaces analógicas (V DC, mA) e PWM. Além disso, MAX® está disponível com os protocolos CANopen e SAE J1939.

    Muitos cilindros, uma solução: os encoders lineares MAX® podem ser integrados em pouco tempo e a baixos custos tanto em construções de cilindros novas como já existentes.

    Abre novas possibilidades pelo seu design pequeno

    Com o seu design compacto, os encoders lineares MAX48N e MAX48A pontuam em vários níveis. Devido à conexão radial do MAX48N, o espaço de instalação necessário para a conexão elétrica no cilindro se reduz consideravelmente. Em comparação aos dispositivos conhecidos no mercado, o encoder linear MAX® oferece uma zona de amortecimento mais curta bem como a escolha da faixa de medição em passos de 1 mm. Isso encurta o espaço de instalação no cilindro, pois a profundidade do furo no pistão do cilindro se reduz. Isso é: tempos de processamento mais curtos com menos perda de material. A redução das dimensões para a instalação economiza um espaço valioso no cilindro. Isso economiza tempo e reduz custos.

    O destaque: com o encoder linear muito compacto MAX30N, podem ser executadas medições de posição em cilindros especialmente pequenos. Isso possibilita a automação de aplicações, cuja automatização ainda não havia sido tecnicamente possível até então.

    Espaço de instalação reduzido, leque utilização ampliado

    Economiza tempo, materiais e custos: para a instalação do encoder, bastam pequenas dimensões, encurtando o tempo de processamento do cilindro. A demanda de espaço para a conexão elétrica é igualmente reduzida: obtém-se um espaço valioso no espaço muito restrito do cilindro.

    Integração confortável: o ímã de posicionamento no pistão não necessita de arruela distanciadora adicional, simplificando assim a montagem tecnicamente correta.
    Graças ao seu tamanho construtivo compacto, o MAX30N permite aplicações totalmente novas, mesmo em cilindros de dimensões extremamente compactas, com possibilidades de instalação muito restritas.

    Compactos, flexíveis e inovadores: graças a pequenas dimensões e novos tipos de funções, os tipos MAX30N, MAX48N e MAX48A ampliam o leque de possibilidades de aplicação de encoders lineares.

    Robusto e confiável – mesmo sob condições muito complexas

    As exigências a máquinas móveis de trabalho são muito severas: os sensores precisam fornecer valores de medição permanentemente seguros em grandes faixas de temperatura e pressão, bem como sob altos esforços mecânicos. MAX® está baseado na reconhecida tecnologia magnetostritiva, que permite medições precisas da posição em temperaturas de até 95° C. Uma alta reserva de potência permite a medição da posição do cilindro mesmo em temperaturas críticas, exercendo, além disso, um efeito positivo sobre a vida útil do encoder. Além da alta capacidade de resistência a cargas de impacto e vibrações, os MAX30N, MAX48N e MAX48A cumprem as exigências normais do mercado quanto à EMC para os mais diferentes tipos de máquinas.

    Mais reservas de potência, mais segurança.

    Confiabilidade muito elevada – mesmo quando as temperaturas do óleo nos cilindros hidráulicos atingem valores críticos de até 95 graus Celsius.

    Graças ao dimensionamento especialmente robusto do encoder linear, o MAX® tem condições de resistir a altas cargas mecânicas, tais como choques e vibrações.

    As altas medidas de proteção de compatibilidade eletromagnética contidas no MAX® evitam interferências eletromagnéticas causadas por motores, eletrônica de potência e dinamômetros. O encoder cumpre as exigências CEM a máquinas móveis de trabalho e cumpre igualmente os padrões industriais.

    Quando a situação é muito rigorosa: como encoder linear para máquinas móveis de trabalho, os MAX30N, MAX48N e MAX48A estão dimensionados para medições de posição confiáveis sob condições ambientais extremas e carga plena.

    Com inúmeras funções de diagnóstico para mais eficiência e mais segurança

    Com o MAX30N, MAX48N e MAX48A, os fabricantes de máquinas, fabricantes de cilindros e empresas operadoras de máquinas móveis de trabalho finalmente têm acesso a dados de status de cilindros relevantes para o sistema, tais como temperatura, tensão de alimentação, percurso do pistão ou número de ciclos operacionais e horas trabalhadas. Devido a isso, esses encoder lineares possibilitam a integração de cilindros hidráulicos em sistemas de manutenção e controles inteligentes. Por meio da avaliação do comprimento do curso ou das evoluções da temperatura, podem ser obtidos dados sobre o esforço do cilindro e estados operacionais do encoder. Por exemplo, é possível aprofundar-se nas possíveis causas de falhas e realizar uma melhoria dos cilindros hidráulicos e de sistemas de acionamentos hidráulicos com base nos dados. Durante o funcionamento contínuo dos MAX30N, MAX48N ou MAX48A, todos os parâmetros importantes podem ser sempre visualizados. Isso evita efetivamente estados operacionais críticos, aumenta a disponibilidade da máquina e a vida útil de sistemas de acionamento hidráulico.

    Aumentar a transparência, melhorar a confiabilidade

    Com as funções de diagnóstico do MAX30/48, é possível detectar dados de status relevantes sobre o cilindro.

    Inteligência integrada: com o MAX30N, MAX48N e MAX48A, os cilindros fornecem dados de status importantes sobre a máquina móvel de trabalho.

    É possível reduzir nitidamente os serviços de manutenção e os custos com reparos com base em dados de diagnóstico e na manutenção preventiva.

    Com as funções de diagnóstico dos MAX30N, MAX48N e MAX48A, são criados histogramas de operação dos encoders. Com isso, é possível, por exemplo detectar os limites de carga de cilindros hidráulicos e evitá-las no futuro. Assim, os dados de diagnóstico formam a base para uma confiabilidade a longo prazo de cilindros hidráulicos bem como de sistemas hidráulicos completos.

    Aplicações

    Visão geral técnica

     
    • Visão geral dos dados técnicos

      Visão geral dos dados técnicos

      Comprimento de medição0,05 m ... 2,5 m
      Interface de comunicaçãoAnalógico, PWM, CANopen, SAE J1939
      Detalhe da interface de comunicaçãoCorrente elétrica / Tensão
      ResoluçãoTíp. 0,1 mm (isento de ruídos)
      Tipo de conexão

      Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 4 pinos

      Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 4 pinos

      Cabo de ligação, 3 fios

      Conector macho, M12 tipo S (20x20 mm), 5 pinos

      Conector macho, M12 tipo L (24x24 mm), 5 pinos

      Sem conexão elétrica

      Cabo de ligação, 4 fios

      Sistema orientado para a segurança
    Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

    Downloads