Encoder linear
Lincoder L230

Confiável, absoluto, sem contato

Seu proveito

  • Após a instalação, o sistema está disponível imediatamente e totalmente livre de manutenção, o que permite uma economia de tempo e custos
  • Precisão e resolução elevadas permitem uma medição extremamente acurada
  • Adequado para altas velocidades de deslocamento, o que aumenta a produtividade

Vista geral

Confiável, absoluto, sem contato

O sistema de medição Lincoder L230 consiste em uma fita magnética e um cabeçote de leitura sem contato. A fita magnética representa uma medida materializada para um percurso de até 40 m de comprimento. As informações absolutas são inseridas na fita na forma de um código sequencial de 12 bits por magnetização. Com o intuito de obter um alto grau de resolução e precisão, uma pista incremental é magnetizada adicionalmente na fita magnética, ou seja, os polos norte e sul estão sempre presentes alternadamente. A fita magnética é laminada sobre uma fita ferromagnética (fita de aço), que funciona, por um lado, como retorno magnético e por outro lado, como um meio auxiliar de montagem para a estabilização da forma. Sendo assim, a fita magnética pode ser colada diretamente e sem limitações sobre um suporte ferromagnético, sem que haja qualquer efeito sobre a magnetização. Esses encoders são ideais para aplicações que exigem um sistema de medição confiável com uma alta velocidade de deslocamento e facilidade de montagem.

Em síntese
  • Medição sem contato do comprimento
  • Isento de desgaste e manutenção
  • Definição de posição absoluta
  • Comprimentos de medição de até 40 m são possíveis
  • Precisão e resolução elevadas
  • Altas velocidades de deslocamento de até 6 m/s

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Comprimento de medição≤ 40 m
    Interface de comunicaçãoHIPERFACE®
    Resolução156,25 µm
    Tipo de conexãoConector macho, M23, 12 pinos
    Sistema orientado para a segurança
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads