Encoder linear
KH53

Encoder linear para serviços pesados nas mais difíceis condições

Seu proveito

  • Após a instalação, o sistema está disponível imediatamente e totalmente livre de manutenção, o que permite uma economia de tempo e custos
  • Determinação confiável da posição sob as mais agressivas condições ambientais sob a ação de sujidades, poeira, névoa, choques e vibrações
  • Alto grau de eficiência e produtividade
  • Economia de tempo – em razão da medição absoluta da posição, uma operação de referência não é necessária após a primeira colocação em operação
  • Posicionamento fino, mesmo com altas tolerâncias de fixação

Vista geral

Encoder linear para serviços pesados nas mais difíceis condições

Apto a efetuar medições absolutas com até 1.700 m, o encoder linear sem contato POMUX KH53 é constituído de dois componentes principais: um cabeçote de leitura determina sem contato a posição absoluta a partir de uma série de medições materializadas montadas ao longo do percurso de medição. Cada elemento de medição é composto por um número de ímãs permanentes. Visto que as distâncias entre os ímãs são únicas, elas podem ser usadas para desenvolver um código de medição absoluto. Como a detecção da posição é absoluta, uma operação de referência não se faz necessária. O cabeçote de leitura é guiado a uma distância de 25 mm ou 55 mm paralelamente a estas medidas materializadas. Com um comprimento de medição de até 1.700 m, o KH53 é adequado especialmente para a utilização em gruas, em sistemas de transportadores e de armazenamento, bem como em veículos guiados por trilhos. Graças à tecnologia sem contato, a operação do sistema é isenta de desgastes, mesmo em condições ambientais difíceis.

Em síntese
  • Medição de comprimento, sem toque – sem manutenção, robusto, longa vida útil
  • Alta reprodutibilidade (0,3 mm / 1 mm), alta resolução do sistema (0,1 mm)
  • Interfaces SSI e PROFIBUS
  • Definição de posição absoluta
  • Distância de leitura de até 1.700 m possível
  • Pode ser utilizado em condições ambientais extremamente agressivas
  • Altas velocidades de deslocamento de até 6,6m/s
  • Tolerância de distância entre a cabeça de leitura e o elemento de medição de 20 ... 55 mm possível

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Comprimento de medição0 m ... 1.700 m
    Interface de comunicaçãoSSI, PROFIBUS DP
    Resolução0,1 mm
    Tipo de conexão

    Conector macho, M23, 12 pinos

    Cabo, 12 fios

    Conector macho, 3x, M12

    Sistema orientado para a segurança
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads