Encoder linear
DAX®

Encoders lineares flexíveis para tarefas industriais

Seu proveito

  • Fácil integração em projetos de instalações novas e existentes graças à máxima flexibilidade do sistema, espaço de instalação mínimo necessário e adaptabilidade individual, como compatibilidade com versões anteriores com ímãs de posição específicos do fabricante
  • Custos mínimos de manutenção graças ao princípio de medição livre de desgaste e que dispensa manutenção
  • Pronto para uso imediato: medição absoluta sem ciclo de referência
  • O monitoramento inteligente da condição permite a manutenção preventiva da máquina
  • Operação à prova de falhas em áreas com uma alimentação de tensão propensa a flutuações graças a um alto nível de proteção integrada contra sobretensão e regulação de subtensão

Seleção do produto

DAX®.ui.config.teaser.header.msg

Configuração de produto individual

DAX®.ui.config.teaser.configuration.msg

Produtos

DAX®.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar tudo Ocultar tudo
Mostrar tudo Ocultar tudo
Filtrar por:

A sua configuração desejada está sendo testada…

O resultado da configuração ainda não pode ser gerado. Complemente os dados faltantes – eles podem ser reconhecidos pelos pontos de exclamação ou entre em contato conosco.

139 resultados:

resultados 1 - 24 de 139

View:

Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 70 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Slider
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 400 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã deslizante
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 1.100 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Slider
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 400 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã deslizante
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Threaded
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Saída de tensão: 10 V ... 0 V
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 550 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: descendente, Sinal 2: ascendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de anel
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Threaded
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Saída de tensão: 10 V ... 0 V
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 1.100 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: descendente, Sinal 2: ascendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de anel
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Threaded
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Saída de tensão: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 407 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de anel
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Threaded
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Saída de tensão: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 170 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã em C
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Saída de tensão: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 50 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 100 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 500 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 450 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Slider
  • Interface de comunicação: CANopen
  • Taxa de transmissão de dados: 250 kbit/s
  • Node ID: 7F
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Resolução: 10 µm
  • Faixa de medição: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã deslizante
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Slider
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã deslizante
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Threaded
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de anel
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Threaded
  • Interface de comunicação: CANopen
  • Taxa de transmissão de dados: 250 kbit/s
  • Node ID: 7F
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Resolução: 10 µm
  • Faixa de medição: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de anel
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: CANopen
  • Taxa de transmissão de dados: 250 kbit/s
  • Node ID: 7F
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Resolução: 10 µm
  • Faixa de medição: 0 mm ... 2.000 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 800 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Slider
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 5 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 150 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã em C
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Tensão
  • Saída de tensão: 0 V ... 10 V
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 125 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Low Profile
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 750 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 55 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de bloco
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Threaded
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 200 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 50 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã de anel
Peça
Detalhes
Comparar agora
Magnetostriktive Linear-Encoder
DAX®
  • Construção: DAX® Slider
  • Interface de comunicação: Analógico / Corrente elétrica
  • Saída de corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Tipo de conexão: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Faixa de medição: 0 mm ... 200 mm
  • Tensão de alimentação: 24 V DC (± 20%)
  • Sequência de sinais: Sinal 1: ascendente, Sinal 2: descendente
  • Área não utilizável (zona zero/zona de atenuação): 25 mm / 63 mm
  • Tipo de ímã: Ímã deslizante
Peça
Detalhes
Comparar agora

resultados 1 - 24 de 139

    Vista geral

    Encoders lineares flexíveis para tarefas industriais

    Os encoders lineares da família de produtos DAX® são adequados para determinar a posição absoluta de hastes de pistão em cilindros hidráulicos e movimentos lineares em instalações industriais. Graças ao uso da tecnologia magnetostrictiva, o encoder é completamente livre de desgaste e dispensa manutenção. As opções de configuração individuais garantem uma integração precisa em quase todas as aplicações. Devido à arquitetura flexível do sistema, o encoder linear DAX® permite propriedades como compatibilidade com versões anteriores com ímãs de posição específicos do fabricante. Outras funções inteligentes para monitoramento de condição permitem, por exemplo, manutenção preventiva e criam transparência sobre a condição atual da máquina. Isso minimiza o tempo de imobilização não planejado e aumenta a eficiência.

    Em síntese
    • Princípio de funcionamento magnetostrictivo
    • Medição de posição absoluta
    • Resolução: até 10 μm
    • Comprimentos medidos: 50 a 2.500 mm
    • Interfaces disponíveis: analógica e CANopen
    • Arquitetura de sistema altamente flexível
    • Funções de diagnóstico inteligentes e monitoramento de condição
    • Versões de perfil e hidráulicas para diversas situações de instalação

    Aplicações

    Visão geral técnica

     
    • Visão geral dos dados técnicos

      Visão geral dos dados técnicos

      Comprimento de medição0,05 m ... 2,5 m
      Interface de comunicaçãoAnalógico, CANopen
      Detalhe da interface de comunicaçãoCorrente elétrica / Tensão
      Resolução10 µm ... 100 µm
      Tipo de conexão

      Conector macho, M12, 5 pinos

      Conector macho, M12, 8 pinos

      Sistema orientado para a segurança
    Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

    Downloads