Detecção precisa da posição

O robô de pórtico de 3 eixos retira uma caixa de papelão da esteira transportadora e a conduz com precisão à etapa de processo seguinte. É importante que todos os movimentos necessários para o posicionamento no processo sejam executados com alta precisão. O encoder absoluto de alta resolução AFS/AFM60 EtherCAT® mede com alta precisão a posição absoluta e a velocidade da esteira transportadora.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Inteligente, preciso e de alto desempenho
    • Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)
    • Flange de fixação, servoflange, eixo oco de encaixe
    • Tipo de conexão: 3 conectores macho M12 axial
    • Interfaces de comunicação: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
    • Função round-axis
    • Funções de diagnóstico
    • Indicação de status através de 5 LEDs