Posicionamento preciso de marcas de impressão

Máquinas embaladoras utilizam materiais de embalagem enrolados sobre bobinas, por exemplo, filmes. Para cortar o filme no local correto, a posição de corte está identificada com uma marca impressa sobre o filme. Para garantir a função ideal do sensor e para evitar refugos ao preparar os filmes, é muito importante um ajuste rápido e preciso do sensor durante o tempo de preparação. Durante a preparação, o sensor inteligente KTS Prime verifica permanentemente o alinhamento correto do sensor sobre as marcas de impressão sobre os filmes e transmite pelo display integrado e, adicionalmente, via IO-Link, a qualidade do alinhamento atual a um painel suspenso na máquina. Com isso, é possível monitorar continuamente o ajuste correto do sensor mesmo durante a operação.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Detecção de contraste com Twin-Eye-Technology em carcaça comprovada para melhor desempenho do sensor
    • TwinEye-Technology para profundidade de campo e tolerância da amplitude de detecção aumentadas
    • Frequência de comutação 50 kHz e flutuação 5 μs
    • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica alta
    • Indicador de 7 segmentos
    • Modo de cor
    • Feedback de montagem
    • IO-Link e funções de automação
    • Ajuste do sensor sensível, graças a diferentes parâmetros do sensor
    TwinEye-Technology inovadora para melhor detecção de contrastes
    • TwinEye-Technology para profundidade de campo e tolerância da amplitude de detecção aumentadas
    • Frequência de comutação 50 kHz e flutuação 5 μs
    • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica alta
    • Indicador de 7 segmentos
    • Modo de cor
    • Feedback de montagem
    • IO-Link e funções de automação
    • Ajuste do sensor sensível, graças a diferentes parâmetros do sensor
    Pequeno, descomplicado, ágil e robusto
    • Alta resolução da escala cinza
    • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica muito alta
    • Processo de aprendizagem estático e dinâmico (teach-in) em uma variante
    • Frequência de comutação: até 15 kHz
    • Distância de sensoreamento: 12,5 mm no LED branco e RGB, até 250 mm como variante de laser
    • Interface IO-Link