Verificação do lacre

Muitos fabricantes utilizam um lacre para fechar as embalagens após o enchimento. O sensor de brilho Glare detecta a presença do lacre com base na diferença de brilho. Ele diferencia com confiabilidade máxima entre a reflexão da superfície do lacre e as luminescências da embalagem. As configurações do sensor, o monitoramento, o diagnóstico e a visualização são realizados através de IO-Link.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O especialista em brilho
    • Detecção ou diferenciação de objetos com base no grau de brilho das superfícies
    • Possibilidade de configurar vários modos operacionais de acordo com a demanda da aplicação
    • Auxílio de alinhamento integrado
    • Funções de automação integradas
    • Duas saídas digitais “push/pull” e uma entrada configurável
    • Possibilidade de ajuste da sensibilidade para as propriedades do objeto
    • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
    • Parametrização fácil e rápida

A logística de produção se torna inteligente

O círculo se fecha – Soluções de sensores na logística de produção também para os menores espaços intermediários na produção

Mais informação