Contagem integrada de etiquetas para troca da bobina em tempo hábil

No carregador lateral, o etiquetamento rápido e preciso das embalagens é decisivo. Os sensores tipo garfo da SICK são especialmente apropriados para esta tarefa e possibilitam altíssimas velocidades do processo. Sendo um sensor inteligente, o sensor tipo garfo WFS consegue realizar ainda mais: com a tarefa inteligente integrada "contagem e deboucing", ele também conta as etiquetas que já foram desbobinadas, comparando estas com o número total de etiquetas sobre a bobina. Sobre esta base, o sensor envia em tempo um sinal ao comando da máquina quando as etiquetas estão acabando. O operador da máquina pode então preparar a troca da bobina. Desta forma, é possível minimizar paradas da máquina, evitar paradas não planejadas e, ao mesmo tempo, o comando não se sobrecarrega.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Detecção precisa para detecção ideal de objetos
    • Carcaça com formato de garfo estreito
    • Regulagem simples e precisa do limiar de comutação por meio de IO-Link, tecla de teach-in ou pelos botões Mais/Menos
    • Comutação por sombra/luz regulável
    • Curto tempo de resposta: 50 μs
    • Saída de comutação PNP ou NPN
    • Carcaça de plástico com grau de proteção IP 65
    • Sensor Smart com interface IO-Link integrada