PT
País: PT (Brasil)
Selecionar país/região

Idioma

  • Inglês
  • Português
  • Espanhol
separation-distance-stage-teaser-image-webx

O que há de novo na ISO 13855:2024?

Tudo o que você precisa saber!

Fique por dentro das últimas novidades sobre a distância de separação

Com a publicação da atualização da norma ISO 13855:2024, em 21 de novembro de 2024, o tema da distância de separação passou por melhorias substanciais. Essas modificações afetam todos os profissionais envolvidos no design, na validação ou na inspeção de Soluções de Segurança, buscando criar um ambiente de trabalho seguro para máquinas existentes que possam ser utilizadas por operadores sem comprometer sua segurança ou saúde.

Quais são as alterações mais relevantes? E o que você precisa levar em consideração para cumprir os requisitos? Os especialistas em segurança da SICK oferecem suporte para encontrar respostas a todas essas perguntas.

Quais são as novidades da norma ISO 13855:2024?

A nova norma ISO 13855:2024 inclui algumas alterações significativas. A terminologia e as variáveis foram atualizadas para representar os conceitos de forma mais clara, os termos foram tornados mais precisos, e novos conteúdos — como dispositivos de proteção adicionais e distâncias adicionais devido às tolerâncias relacionadas ao princípio de medição — foram incluídos. Essas revisões exigem ajustes no mercado e por parte dos projetistas de novos equipamentos.

Uma mulher aponta para a palavra "normas", que está representada junto com muitos outros hologramas.

Como você pode se beneficiar das novas regulamentações

O mercado se beneficia de um design mais abrangente por meio da integração de dispositivos de proteção que anteriormente não eram abordados e pela consideração de fatores de distância adicionais que permitem otimizar ainda mais os conceitos de segurança. A norma oferece benefícios valiosos por meio de especificações aprimoradas e requisitos mais precisos para a seleção, configuração e posicionamento de dispositivos de proteção. Essas melhorias contribuirão para soluções de segurança mais eficazes, que aumentam a produtividade segura e reduzem o custo total de propriedade.

Um especialista em segurança verifica a funcionalidade de um dispositivo de segurança

A SICK oferece suporte na implementação da nova norma

Os especialistas em segurança da SICK prepararam um pôster abrangente que apresenta, de forma clara e rápida, os requisitos para equipamentos de proteção sensíveis (SPE) na nova ISO 13855:2024. Essa visão geral abrangente também aborda os requisitos para dispositivos equivalentes de detecção de presença, que foram atualizados nas normas norte-americanas, em especial na ANSI B11.19-2019 (recentemente reafirmada em dezembro de 2024). O objetivo é fornecer aos designers informações claras e concisas para que possam se adaptar de forma rápida e eficiente às novas normas. Além disso, a SICK oferece treinamento específico, suporte técnico e soluções personalizadas que facilitam a implementação das especificações e a otimização da segurança das máquinas.

Um especialista em segurança realiza medições em uma máquina, enquanto outro toma notas

ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

Você tem dúvidas sobre a distância de separação?  Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo e encontrar a solução certa para você.

Formulário de contato com o símbolo do envelope

Contato

Guia: Aprimorar as competências em matéria de distâncias de segurança

O Guia Global de Distâncias de Segurança compilado por especialistas em segurança da SICK fornece contexto e orientações sobre o dimensionamento e o posicionamento de equipamentos de proteção, em conformidade com as normas de segurança recentemente revisadas [ISO 13855:2024, ANSI B11.19-2019 (R2024) e CSA Z432:23]. O guia fornece informações detalhadas para a determinação de distâncias de segurança, destaca diferenças regionais relevantes e complementa o pôster passo a passo com explicações adicionais.

Ao fornecer orientações detalhadas para o design, implementação e verificação de que os equipamentos de proteção respeitam os requisitos de distância, esse guia ajuda a reduzir eficazmente os riscos, em conformidade com as descobertas mais recentes sobre os fatores a considerar, aumentando a segurança e a saúde no local de trabalho.

Baixe agora
O pôster é exibido na tela de um tablet e no monitor de um laptop como uma pré-visualização

Pôster: Distância de separação passo a passo

Os especialistas em segurança da SICK reuniram os requisitos relativos à distância de separação em um pôster com uma visão geral passo a passo. São fornecidas instruções tanto da norma ISO 13855:2024 quanto da ANSI B11.19-2019. O pôster resume os aspectos-chave e, com base na direção de aproximação à zona de detecção e no plano de referência específico, orienta o usuário no processo de seleção adequada dos respectivos critérios que devem ser considerados no que diz respeito ao dimensionamento e à posição.

Baixe agora
O pôster é exibido como pré-visualização na tela de um tablet e no monitor de um laptop

Webinar: Assista à gravação agora

Quais são as principais mudanças em relação aos requisitos de distância de separação?

Saiba com nosso especialista em segurança o que você precisa levar em consideração para atender aos requisitos.

Assista à gravação do webinar aqui