Cortinas de luz de segurança
TWINOX4

Design industrial para a confiabilidade máxima

Seu proveito

  • A pequena e elegante carcaça em aço inoxidável economiza espaço, é ideal para ser integrada no design da máquina e oferece alta flexibilidade
  • Resistência máxima aos meios e altíssima confiabilidade
  • Limpeza eficiente para assegurar alta qualidade do processo e do produto, bem como baixo risco de contaminação
  • Processo de encomenda eficiente e redução de custos, pela pouca necessidade de estoque e tratamento de peças de reposição
  • Suportes de fixação com possibilidade de direcionamento para altíssima disponibilidade
  • Rápido diagnóstico no local com indicadores de status de LED em toda a altura do campo de proteção

Vista geral

Design industrial para a confiabilidade máxima

Na indústria farmacêutica, os produtos de limpeza e descontaminação extremamente agressivos requerem produtos de altíssima resistência e robustez. A cortina de luz de segurança de aço inoxidável TWINOX4 foi desenvolvida especialmente para o uso na indústria farmacêutica. O seu design está livre de cantos ou frestas e, portanto, especialmente adequado para proteger máquinas com altas exigências à higiene. Para uma instalação flexível em condições de espaço limitado, a TWINOX4 é a recomendação ideal devido ao seu tamanho construtivo compacto. Executada em aço inoxidável, robusta e fácil de limpar – essas são as características marcantes.

Em síntese
  • Resistência aos meios dada pela carcaça de aço inoxidável
  • Design prático para limpeza, com cantos arredondados e sem cortes subjacentes
  • Conceito Twin: emissor e o receptor em apenas uma carcaça
  • Bloqueio contra rearme, controle dos contatores (EDM), codificação de feixes
  • Graus de proteção IP65 e IP67

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Vantagens

DESIGN COMPACTO PARA ALTÍSSIMA CONFIABILIDADE

Na indústria farmacêutica, a segurança é um fator-chave, tanto da perspectiva do paciente, quanto dos fabricantes de produtos farmacêuticos. Para evitar a contaminação de produtos no processo de fabricação, existem tecnologias de automação e segurança, por exemplo, técnicas de barreiras para sistemas de envase estéreis, bem como isoladores. A cortina de luz de segurança TWINOX4 em carcaça de aço inoxidável foi desenvolvida especialmente para uso na indústria farmacêutica. Ela protege o pessoal de operação em intervenções nas áreas de perigo de máquinas que precisam cumprir altos requisitos de higiene.

Conformidade para salas limpas com produtividade e flexibilidade aumentadas

A carcaça da TWINOX4 pode ser facilmente integrada no design da máquina, ocupa pouco espaço e, já na fase de planejamento de sua instalação, oferece alta flexibilidade.
A TWINOX4 atende às rigorosas exigências de higiene para superfícies e materiais, graças ao seu design em aço inoxidável, com cantos arredondados e sem cortes subjacentes.
Agentes de limpeza e desinfecção agressivos, tais como água oxigenada, requerem materiais resistentes a estes meios – um critério cumprido pela carcaça de aço inoxidável da TWINOX4: ela foi desenvolvida especialmente para uso em áreas com altas exigências de higiene.

Robusta, fácil de limpar e fabricada de aço inoxidável – essas são suas características marcantes

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Nível de segurançaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Resolução14 mm
    Alcance4,5 m
    Altura do campo de proteção300 mm / 420 mm / 600 mm
    Grau de proteçãoIP65, IP67
    Temperatura ambiente de funcionamento–20 °C ... +55 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads