Vista geral
A menor cortina de luz com o maior nível de proteção
Já faz mais de 10 anos que a SICK escreve a sua história de sucesso com o miniTwin – a cortina de luz de segurança em formato miniatura – na segurança em pontos de perigo para a proteção dos dedos e das mãos. Os seus dois Twin-Sticks, nos quais estão montados simetricamente, pela primeira vez, o emissor e o receptor numa carcaça compacta, já obtiveram várias distinções. Um dos Twin-Sticks é montado defronte ao outro, num giro de 180 graus. Desta maneira, forma-se um campo de proteção seguro. A forma miniatura do miniTwin, a possibilidade de ligação em cascata, bem como suas variadas alturas do campo de proteção economizam espaço na área de produção e permitem curtas distâncias de segurança. Este pequeno realiza coisas grandes: ele funciona também em caso de fortes choques e vibrações bem como em temperaturas de até –20 °Celsius.
Em síntese
- Twin-Sticks: emissor e receptor alojados em carcaça compacta
- Diferentes alturas do campo de proteção, com escalonamento de 60 mm cada
- Diagnóstico por meio da visualização do campo de proteção
- Colocação em operação e alinhamento com ajuda de LEDs coloridos, configuração sem software
- É possível a ligação em cascata
- Suportes específicos da aplicação