Cortinas de luz de segurança deTec / deTec4 / Par
Tipo: C4P-SA18031A00
Cód. do produto:
1220134
Tipo: C4P-EA18031D00
Cód. do produto:
1220160
Nota:
Material fornecido com emissor e receptor sem conector do sistema. Os conectores do sistema devem ser encomendados separadamente. Para detalhes, ver “Acessórios”.
Data sheet do produto
Português
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Copy shortlink
Dados técnicos
Downloads
Acessórios
Aplicações
Vídeos
Apps
Serviço e suporte
Características
Área de aplicação Ambiente industrial padrão Parte do sistema Par Resolução 30 mm Alcance 30 m Altura do campo de proteção 1.800 mm Tempo de resposta 13 ms (não codificado)
24 ms (código 1 ou código 2)
Ausência de zonas mortas Sim Sincronização Sincronização óptica Auxílio de alinhamento a laser integrado ✔ Tampa terminal com LED integrado ✔ Itens fornecidos Emissor
Receptor
Bastão de teste com o diâmetro de acordo com a resolução da cortina de luz
Indicação de segurança
Instruções de montagem
Manual de instruções para download
Funções
Modo de proteção ✔ Calibração automática da largura do campo de proteção ✔ Codificação de feixe ✔ Bloqueio contra rearme ✔ Controle dos contatores (EDM) ✔ Cascateamento ✔ Proteção do acesso pela parte traseira inteligente ✔ Resolução reduzida ✔ Largura variável do campo de proteção durante a operação ✔ Distinção entre homem e material Muting de 2 sinais ✔
Interfaces
Conexão do sistema Depende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
Conexão de expansão Depende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
Modo de configuração Interruptor DIP no conector do sistema Elementos de sinalização LEDs Indicação do estado de sincronização do feixe superior e inferior ✔ Indicador luminoso ✔ Saída de aviso (ADO) ✔ IO-Link ✔ Near Field Communication (NFC) ✔ Barramento de campo, rede industrial Integração através do controlador de segurança Flexi Soft CANopen 1) DeviceNet™ EtherCAT® EtherNet/IP™ Modbus TCP PROFIBUS DP PROFINET
Dados elétricos
Classe de proteção III (IEC 61140) Tensão de alimentação UV 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) Ondulação residual ≤ 10 % Consumo de energia típico 3,89 W (DC) / 1,97 W (DC) Saídas de comutação (OSSDs) Tipo de saída 2 semicondutores PNP, à prova de curto-circuito, com monitoramento de circuitos cruzados 1) Status Ligado, tensão de comutação HIGH 24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV ) Status Desligado, tensão de comutação LOW ≤ 2 V DC Capacidade de corrente por OSSD ≤ 500 mA
Saída de aviso (ADO) Tipo de saída Semicondutor PNP, à prova de curto-circuito 1) Tensão de saída HIGH (ativo) ≥ UV – 3 V Tensão de saída LOW (inativo) Alta resistência ôhmica Tensão de saída HIGH (ativa) ≤ 100 mA
Dados mecânicos
Dimensões Ver desenho dimensional Material da carcaça Perfil de extrusão de alumínio
Dados ambientais
Grau de proteção IP65 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
Temperatura ambiente de funcionamento –30 °C ... +55 °C Temperatura de armazenamento –30 °C ... +70 °C Umidade do ar 15 % ... 95 %, Não condensante Resistência a vibrações 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) Resistência a choques 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
Outras especificações
Comprimento de onda 850 nm Tipo de luz Infravermelho próximo (NIR), invisível Auxílio de alinhamento a laser integrado ✔ Classe de laser 1 Comprimento de onda 650 nm Tipo de luz Luz vermelha visível
Classificações
ECl@ss 5.0 27272704 ECl@ss 5.1.4 27272704 ECl@ss 6.0 27272704 ECl@ss 6.2 27272704 ECl@ss 7.0 27272704 ECl@ss 8.0 27272704 ECl@ss 8.1 27272704 ECl@ss 9.0 27272704 ECl@ss 10.0 27272704 ECl@ss 11.0 27272704 ECl@ss 12.0 27272704 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 46171620
Desenhos técnicos
Desenho dimensional
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.