Cortinas de luz de segurança
deTec / deTec4 / Par

Detalhes
C4P-SA12031A00
1220129
Detalhes
C4P-EA12031D00
1220156
Nota: Material fornecido com emissor e receptor sem conector do sistema. Os conectores do sistema devem ser encomendados separadamente. Para detalhes, ver “Acessórios”.
Copy shortlink
    • Características
      Área de aplicaçãoAmbiente industrial padrão
      Parte do sistemaPar
      Resolução30 mm
      Alcance30 m
      Altura do campo de proteção1.200 mm
      Tempo de resposta

      12 ms (não codificado)

      20 ms (código 1 ou código 2)

      Ausência de zonas mortasSim
      SincronizaçãoSincronização óptica
      Auxílio de alinhamento a laser integrado
      Tampa terminal com LED integrado
      Itens fornecidos

      Emissor

      Receptor

      Bastão de teste com o diâmetro de acordo com a resolução da cortina de luz

      Indicação de segurança

      Instruções de montagem

      Manual de instruções para download

    • Características de segurança
      TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
      Nível de integridade de segurança

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      CategoriaCategoria 4 (ISO 13849-1)
      Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (probabilidade média de uma avaria perigosa por hora)
      Aparelho individual15,3 x 10-9
      Cascata com um guest30,5 x 10-9
      Cascata com dois aparelhos guest45,6 x 10-9
      TM (duração de uso)20 anos (ISO 13849-1)
      Estado seguro em caso de erroPelo menos um OSSD encontra-se no estado LOW.
    • Funções
      Modo de proteção
      Calibração automática da largura do campo de proteção
      Codificação de feixe
      Bloqueio contra rearme
      Controle dos contatores (EDM)
      Cascateamento
      Proteção do acesso pela parte traseira inteligente
      Resolução reduzida
      Largura variável do campo de proteção durante a operação
      Distinção entre homem e material
      Muting de 2 sinais
    • Interfaces
      Conexão do sistemaDepende do conector do sistema (conector macho M12, 5 pinos ou 8 pinos)
      Conexão de expansãoDepende do conector do sistema (sem conexão de ampliação ou com conector fêmea M12, 5 pinos)
      Modo de configuraçãoInterruptor DIP no conector do sistema
      Elementos de sinalizaçãoLEDs
      Indicação do estado de sincronização do feixe superior e inferior
      Indicador luminoso
      Saída de aviso (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
      Barramento de campo, rede industrial
      Integração através do controlador de segurança Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Outras informações sobre Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Dados elétricos
      Classe de proteçãoIII (IEC 61140)
      Tensão de alimentação UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Ondulação residual≤ 10 %
      Consumo de energia típico3,63 W (DC) / 1,68 W (DC)
      Saídas de comutação (OSSDs)
      Tipo de saída2 semicondutores PNP, à prova de curto-circuito, com monitoramento de circuitos cruzados 1)
      Status Ligado, tensão de comutação HIGH24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV)
      Status Desligado, tensão de comutação LOW≤ 2 V DC
      Capacidade de corrente por OSSD≤ 500 mA
      Saída de aviso (ADO)
      Tipo de saídaSemicondutor PNP, à prova de curto-circuito 1)
      Tensão de saída HIGH (ativo)≥ UV – 3 V
      Tensão de saída LOW (inativo)Alta resistência ôhmica
      Tensão de saída HIGH (ativa)≤ 100 mA
      • 1) Aplica-se a tensões na faixa entre –30 V e +30 V.
    • Dados mecânicos
      DimensõesVer desenho dimensional
      Material da carcaçaPerfil de extrusão de alumínio
    • Dados ambientais
      Grau de proteção

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Temperatura ambiente de funcionamento–30 °C ... +55 °C
      Temperatura de armazenamento–30 °C ... +70 °C
      Umidade do ar15 % ... 95 %, Não condensante
      Resistência a vibrações5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Resistência a choques10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Outras especificações
      Comprimento de onda850 nm
      Tipo de luzInfravermelho próximo (NIR), invisível
      Auxílio de alinhamento a laser integrado
      Classe de laser1
      Comprimento de onda650 nm
      Tipo de luzLuz vermelha visível
    • Classificações
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ECl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Desenhos técnicos

    C4P-SA12031A00, C4P-EA12031D00
    Desenho dimensional
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance