Cortinas de luz de segurança
deTec / deTec4 Core / Emissor

C4C-SA09010A10000
1211475
Peça
Copy shortlink
    • Características
      Área de aplicaçãoAmbiente industrial padrão
      Parte do sistemaEmissor
      Receptor compatível1211515
      Resolução14 mm
      Alcance10 m
      Altura do campo de proteção900 mm
      Ausência de zonas mortasSim
      SincronizaçãoSincronização óptica
      Itens fornecidosEmissor
    • Características de segurança
      TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
      Nível de integridade de segurança

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      CategoriaCategoria 4 (ISO 13849-1)
      Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (probabilidade média de uma avaria perigosa por hora)3,7 x 10-9
      TM (duração de uso)20 anos (ISO 13849-1)
      Estado seguro em caso de erroPelo menos um OSSD encontra-se no estado LOW.
    • Funções
      Modo de proteção
      Calibração automática da largura do campo de proteção
    • Interfaces
      Conexão do sistemaConector macho M12, 5 pinos
      Comprimento do cabo150 mm
      Diâmetro do cabo4,3 mm
      Raio de dobramento do cabo
      Com assentamento fixo> 12 x diâmetro do cabo
      No estado móvel> 15 x diâmetro do cabo
      Elementos de sinalizaçãoLEDs
      Barramento de campo, rede industrial
      Integração através do controlador de segurança Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Outras informações sobre Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Dados elétricos
      Classe de proteçãoIII (IEC 61140)
      Tensão de alimentação UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Ondulação residual≤ 10 %
      Consumo de energia típico1,44 W (DC)
    • Dados mecânicos
      DimensõesVer desenho dimensional
      Material da carcaçaPerfil de extrusão de alumínio
    • Dados ambientais
      Grau de proteção

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Temperatura ambiente de funcionamento–30 °C ... +55 °C
      Temperatura de armazenamento–30 °C ... +70 °C
      Umidade do ar15 % ... 95 %, Não condensante
      Resistência a vibrações5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Resistência a choques10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Outras especificações
      Comprimento de onda850 nm
      Tipo de luzInfravermelho próximo (NIR), invisível
    • Classificações
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Desenhos técnicos

    C4C-SA09010A10000
    Desenho dimensional
    C4C-SA09010A10000
    Cortina de luz de segurança deTec4 Core no relé de segurança UE48-2OS
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance